WP 4000 - 웹 패널
1065546

다양한 형태의 HTML5 애플리케이션용 웹 패널. Arm® Cortex® A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Linux Yocto 및 Chromium 브라우저. 주문 번호 변경됨: 고정 항목인 구성 버전의 경우 웹 코드 #2467 사용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

자체 프로그래밍된 JavaScript 애플리케이션의 시각화 가능
임베디드 Linux 운영 체제
17.8 cm(7 인치) - 47.0 cm(18.5 인치) 크기의 디스플레이
SSL 암호화 데이터 전송으로 인해 안전한 통신
PLCnext Engineer 또는 CODESYS와 함께 사용하기에 적합
개방형 웹 표준 및 자유롭게 선택 가능한 웹 서버 및 시각화 소프트웨로 인한 유연성
손쉬운 스타트업 – IP 및 URL만 입력
HTML5로 인해 JAVA 또는 Flash 플러그-인에 보안 업데이트가 필요하지 않음