HMI WALL MOUNTING KIT - 마운팅 소재
HMI WALL MOUNTING KIT
-
마운팅 소재
2701380
패널 설치용 HMI 마운팅 키트입니다. 마운팅 키트에는 2개의 스프링 클립이 포함되어 있습니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
상용 데이터
항목 번호
2701380
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRCDBA
GTIN
4046356745284
개당 중량(패키지 포함)
33 g
개당 중량(패키지 제외)
17.2 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말