지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

아날로그 신호 디지털화

포트를 사용한 프로세스 산업의 디지털화

산업용 측정 기술 분야에서 기존 4 - 20 mA 신호는 오늘날에도 여전히 널리 사용되는 표준입니다. 계획, 설치 및 유지 관리 분야의 전문가들은 기존 아날로그 기술의 높은 유지 관리 용이성과 보편적인 적용성을 높이 평가합니다. 피닉스컨택트의 MINI Analog Pro 제품군의 플러그-인 게이트웨이를 사용하면 이러한 신호를 산업용 버스 시스템 및 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이는 플랜트 운영자에게 새로운 가능성을 열어줍니다.

과제


기존 폐쇄형 루프 제어 회로의 많은 배선 작업

자동화 및 프로세스 제어 엔지니어링에서 폐쇄형 제어 회로의 기존 구조는 필드에 위치한 센서, 일반적으로 중앙 컨트롤 캐비닛에 있는 신호 처리를 위한 중앙 제어 장치 및 마찬가지로 필드에 위치한 액추에이터로 구성됩니다. 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 필드 센서 시스템과 제어 레벨 간의 링크로 사용되며 일반적으로 I/O 모듈에 연결됩니다.
측정 지점에서 컨트롤러로 신호를 전송하려면 상당한 양의 배선이 필요합니다. 이로 인해 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.
또 다른 단점은 많은 양의 공간이 필요하다는 것입니다. 예를 들면, 8개의 신호용 인터페이스 기술 및 I/O 레벨의 경우 일반적으로 DIN 레일의 실제 컨트롤러 앞에 약 15cm의 공간이 필요합니다.

폐쇄형 루프 제어 회로의 기존 구조

시그널 컨디셔너 및 I/O 레벨이 있는 기존 폐쇄형 루프 제어 회로

시그널 컨디셔너 및 I/O 레벨이 있는 기존 폐쇄형 루프 제어 회로

솔루션


PROFINET 게이트웨이를 사용한 MINI Analog Pro 데이지 체이닝

PROFINET 게이트웨이를 사용한 MINI Analog Pro 데이지 체이닝

전기적 절연과 디지털 통신의 결합 PROFINET 네트워크에 손쉽게 통합

MINI Analog Pro PROFINET 게이트웨이를 사용하여 다양한 아날로그 및 디지털 신호를 PROFINET 네트워크에 통합할 수 있습니다 PROFIBUS에서 PROFINET 프로토콜로의 전환은 프로젝트 개량에서 특히 흥미로운 부분입니다.
게이트웨이는 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. 사용자 조직에서 적합성 클래스 C에 따라 인증을 받았기 때문에 다양한 애플리케이션으로 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이 원리도 이 애플리케이션에 도움이 됩니다. MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너의 출력 단자를 분리하고 PROFINET 게이트웨이를 연결한 다음 네트워크 케이블을 연결하면 됩니다.

추가 게이트웨이를 Modbus/TCP, Modbus/RTU 및 PROFIBUS 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트 게이트웨이를 사용하여 시그널 컨디셔너를 다양한 조합으로 네트워크 통합
  • 안전한 전기 절연으로 CPU에 간섭 없는 신호 전송
  • 신호별 입력 카드 생략으로 비용 절감 및 공간 절약. 하나의 네트워크 케이블에 빠르고 오류 없는 신호 번들링
  • 작동 중 전류 신호 측정 및 앱을 사용하여 판독값 가져오기

디지털 세계로의 도약

MINI Analog Pro 게이트웨이를 사용하면 기존 시그널 컨디셔너를 Modbus, PROFIBUS 또는 PROFINET과 같은 직렬 통신 프로토콜에 직접 연결할 수 있습니다.
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기의 출력 신호는 게이트웨이에서 디지털화되고 인터페이스 레벨에서 제어 시스템 또는 컨트롤러로 직접 전송됩니다. 이는 특정 애플리케이션에서 추가 I/O 레벨을 완전히 제거할 수 있다는 것을 의미합니다.
6.2mm에 불과한 간격에서 온도, 주파수, 0에서 10 V 신호, 4에서 20 mA 신호, 스위칭 접점 및 기타 여러 신호 타입을 동시에 읽을 수 있습니다. 따라서 추가 배선 작업이 줄어들고 배선 오류가 방지됩니다.

MINI Analog Pro PROFINET 게이트웨이가 있는 폐쇄형 루프 제어 회로의 구조

PROFINET 게이트웨이를 사용한 시스템 토폴로지

PROFINET 게이트웨이를 사용한 시스템 토폴로지

요약


PROFINET 게이트웨이를 사용한 MINI Analog Pro 데이지 체이닝

PROFINET에 적합한 4에서 20mA 신호를 생성하는 MINI Analog Pro

MINI Analog Pro는 다양한 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다. 이는 광범위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 제품군을 바탕으로 거의 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공하기 때문입니다. 또한 옵션으로 제공되는 플러그-인 통신 게이트웨이를 사용하면 아날로그 기술의 기존 신호를 디지털 전송 프로토콜에 간단하게 통합할 수 있습니다. 시그널 컨디셔너와 통신 게이트웨이의 조합은 디지털화 및 Industry 4.0으로 가는 다음 단계를 위한 유연하고 효율적인 컴팩트 솔루션을 만듭니다. MINI Analog Pro는 PROFINET에 적합한 4에서 20mA 신호를 생성합니다.