자동 스트리핑 장치
WF 1000/SB - 예비 나이프
WF 1000/SB
-
예비 나이프
1212279
피복 분리 기계용 예비 나이프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
예비 나이프
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.08 mm² ... 6 mm²
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
≤ 6.00 mm
상용 데이터
항목 번호
1212279
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH322Y
GTIN
4046356457002
개당 중량(패키지 포함)
13 g
개당 중량(패키지 제외)
12.4 g
관세 번호
82089000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
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
11.619 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말