E.FOX S 10/BIN
- 도구/자동 장치용 액세서리
E.FOX S 10/BIN
- 도구/자동 장치용 액세서리
1457325
피복 분리 기계용 폐기물 홀더
컴팩트한 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 유형의 전선을 단 몇 초 만에 손쉽게 처리할 수 있습니다. 자동 스트리핑 장치를 사용하면 최대 10 mm² 크기의 전선 피복을 자동으로 벗길 수 있으며 부분적인 피복 제거 옵션도 제공됩니다. 터치 디스플레이와 노브를 사용하면 파라미터를 직관적으로 조정할 수 있습니다. 전선을 전면부는 물론이고 상단부에서도 매우 빠르고 정확하게 공급할 수 있습니다.
피복 분리 기계용 폐기물 홀더
피복 분리 기계용 예비 나이프
E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치
전기 E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 크기가 0.08에서 10 mm²인 전선을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다:
WF 1000 자동 스트리핑 장치
컴팩트 WF 1000 자동 스트리핑 장치를 사용하여 최대 6 mm² 크기의 전선과 최대 직경 6 mm의 케이블 피복을 제거하십시오: