E.FOX S 10 (EF) - 스트리핑 기계
1554299

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

5″ 터치 디스플레이, 전기 파라미터 조정, 바코드 스캐너를 사용한 즐겨찾기 선택, 최대 10 mm2/8 AWG 직경의 도체 및 케이블용, 핀 커넥터 패턴 타입 E, F의 공급 라인이 있는 스트리핑 기계

제품의 세부 정보








이점

일관된 데이터 사용과 스마트 작업자 지원을 통한 높은 효율성
짧은 사이클 시간과 전기적 파라미터 조정으로 인한 시간 절약
다양한 전선 타입을 위한 넓은 케이블 사이즈 범위의 V자형 블레이드로 인한 광범위한 적용 범위
직관적인 시각화를 통한 손쉬운 조작