WF 1000 - 스트리핑 기계
1212149

통합 그래픽 디스플레이가 있는 피복 분리 기계, 최대 직경 6 mm의 전선 및 케이블용, 230V 제품

제품의 세부 정보









이점

피복 분리 치수는 노브를 통해 개별적으로 설정되며 대형 디스플레이에 표시됩니다.
최대 6 mm 직경의 연선 케이블도 피복 분리할 수 있습니다.
부분 피복 분리가 지원됩니다.
클램핑 세기는 분리에 필요한 세기로 자동 설정됩니다.
케이블 사이즈 0.08 mm² ... 6 mm²의 전선을 자동으로 피복 분리하기 위한 컴팩트 피복 분리 기계
표준 타입 외에 PTFE 및 실리콘과 같은 특수한 타입의 절연도 피복 분리할 수 있습니다.
민감한 절연의 눌림이 방지됩니다.