교체 나이프, CUTFOX 10 절단 기계용
케이블 조립용 자동 커팅 장치
CUTFOX 10 자동 커팅 장치는 최대 16 mm² 크기의 단선 및 연선과 케이블을 빠르고 정밀하게 절단합니다. 소재가 변경되면 장치가 해당 직경에 맞게 자동으로 조정됩니다. 사용자 친화적인 디스플레이를 통해 길이와 수량을 입력할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인이 적용된 이 자동 커팅 장치는 고정식 및 이동식 사용 모두에 적합합니다.
CUTFOX 10용 케이블 롤러
케이블, litz 전선 및 수축 슬리브용 자동 절단 장치, 100 ... 240 V 주전원 전압용
CUTFOX 10용 교체 롤 2개
CUTFOX 10용 교체 롤 2개, PU 스레드 있음, 민감한 케이블/전성 및 해당 절연용(어느 정도 단단한 절연용)
케이블 롤러용 교체 회전 테이블
크림핑 기계용 액세서리
케이블 롤러용 교체 고정 암
어댑터 케이블, USB 2.0 male 커넥터(타입 A) - D-SUB/RS-232 male 커넥터(9핀), USB 포트에 직렬 장치 연결용
CUTFOX 10용 교체 롤 2개, 강화 처리된 미세 널링 스틸 스레드 있음, 매우 단단한 절연 및 소재용
이점
- 디스플레이 및 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 스프링 시스템을 사용한 자동 직경 조정
- Microsoft Excel 등에서 편리한 데이터 전송
CUTFOX 10 자동 커팅 장치
케이블, litz 전선 및 수축 슬리브용 CUTFOX 10 자동 커팅 장치
CUTFOX 10 자동 커팅 장치는 최대 16 mm²의 단면적과 직경 9 mm 이하의 단선 및 연선과 케이블을 밀리미터 단위의 정밀도로 자동으로 절단합니다. 큰 숫자 키를 사용하여 길이와 절단 횟수를 입력합니다. 이 장치의 드라이브 및 가이드 롤러는 재질이나 단면적이 변경되는 경우 삽입된 직경에 맞춰 자동으로 조정됩니다. CUTSOFT 소프트웨어를 사용하여 길이 사양 및 기타 정보가 포함된 전자 배선 목록을 데이터 테이블에서 장치로 전송할 수 있습니다.
또 다른 기능은 작동 및 처리를 더욱 편리하고 안정적으로 만들어 줍니다. 자동 커팅 장치는 clipx WIRE assist 작업자 지원 소프트웨어를 사용하여 제어할 수 있습니다. 따라서 제조 데이터를 일관성 있게 활용할 수 있습니다.
CUTFOX 10 자동 커팅 장치용 액세서리
CUTFOX 10 자동 커팅 장치용 액세서리
CUTFOX 10 C-UN 케이블 언와인더를 사용해 케이블 링과 케이블 코일을 제어하십시오. 이 액세서리를 사용하면 소재가 꼬이거나 전선이 부주의하게 풀리는 문제를 걱정할 필요가 없습니다. 소재는 일정한 장력으로 중단 없이 CUTFOX 10 자동 커팅 장치에 공급됩니다.