CUTFOX 10 - 케이블 절단 도구
1206829

케이블, litz 전선 및 수축 슬리브용 자동 절단 장치, 100 ... 240 V 주전원 전압용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

절단 기계는 전선, 케이블 및 유사한 프로파일을 절단합니다.
시작 버튼을 누르면 자동 수행되는 자동 제로 절단 기능으로 인해 조정이 필요하지 않습니다.
전면부 커버를 열어 간편하게 전선을 삽입할 수 있습니다.
사용자 친화적 디스플레이를 통해 원하는 길이와 숫자를 입력합니다.
드라이브 및 가이드 롤은 삽입된 각각의 직경에 맞게 자동으로 조정됩니다.