공압식 크림핑 플라이어, 테이블용 버전, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용, 케이블 사이즈 0.25 - 2.5 mm2용
크림핑 장치
CF 500 크림핑 장치는 컴팩트한 디자인의 높은 프레스 성능을 특징으로 합니다. 다이를 빠르고 쉽게 교체할 수 있으므로 최대 50 mm²의 다양한 접점을 처리하는 데 이상적입니다. CF 500 크림핑 장치는 케이블 러그, 슬립-온 슬리브 또는 페룰을 신속하게 크림핑할 수 있는 유연성을 제공합니다.
ZAP 25 및 ZAP 25 T 크림핑 플라이어용 교체 다이, 스프링, 피봇 링, 핑거 가드 및 육각 너트 있음
공압식 크림핑 플라이어, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용, 케이블 사이즈 4 - 10 mm2용
공압식 크림핑 플라이어, 테이블용 버전, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용, 케이블 사이즈 4 - 10 mm2용
공압식 크림핑 플라이어, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09에 따른 페룰, 케이블 사이즈 0.25 - 4 mm2용, 사다리꼴 크림핑, 측면 입구
공압식 크림핑 플라이어, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용, 케이블 사이즈 0.25 - 2.5 mm2용
ZAP 25 및 ZAP 25 T용 교체 크림프 헤드
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, (SCM...) 0.5 - 2.5 mm 플랫 플러그용, 폭: 6.3 mm
크림핑 기계 CF 500용 보호 커버, FBS... 플러그 삽입 브리지용
크림핑 기계 CF 500용 다이, 페룰(A... 및 AI...) 10.16 및 25 mm2용
이점
- 디스플레이 및 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 교체 가능한 다이를 사용한 유연성 극대화
- 발을 사용해 조작하는 방식의 스위치를 통해 손쉽게 트리거할 수 있는 크림핑
CF 500 범용 크림핑 장치
다양한 접점 타입을 위한 범용 크림핑 장치
자동화를 통해 해당 비용을 줄이십시오. 휴대용 컴팩트 CF 500 크림핑 장치를 사용하면 신속하고 유연하게 작업할 수 있습니다. 이 자동 장치는 다양한 교체용 다이 삽입이 가능한 범용 솔루션입니다.
크림핑 프로세스는 풋 페달에 의해 작동됩니다. 따라서 해당 접점을 사용하여 양손으로 전선을 자유롭게 조립할 수 있습니다.
- 신속하게 크림프 삽입 변경
- 운반 핸들을 사용해 휴대 가능
- 크림프 접점의 쉽고 안정적인 처리를 위한 추가 2단계 작동 모드