ZAP 25 - 크림핑 도구, 공압식
1203110

공압식 크림핑 플라이어, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용, 케이블 사이즈 0.25 - 2.5 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

이러한 크림핑 플라이어는 케이블 사이즈가 0.25 mm² ... 2.5 mm² 인 페룰용 공압식 도구입니다.
ZAP 25에는 전면부 및 측면 전선 삽입을 모두 허용하는 듀오-프레스(Duo-Press) 다이가 있습니다.