CF 500 자동 크림핑 장치용 보호 후드, TWIN 페룰용: 4 mm2 ... 10 mm2(AI-TWIN 10)
크림핑 장치
CF 500 크림핑 장치는 컴팩트한 디자인의 높은 프레스 성능을 특징으로 합니다. 다이를 빠르고 쉽게 교체할 수 있으므로 최대 50 mm²의 다양한 접점을 처리하는 데 이상적입니다. CF 500 크림핑 장치는 케이블 러그, 슬립-온 슬리브 또는 페룰을 신속하게 크림핑할 수 있는 유연성을 제공합니다.
CF 500 크림핑 장치용 다이, CK 4,0-ED... 회전 접점, 2개의 마킹된 다이 스테이션
크림핑 기계 CF 500용 다이, 튜브 러그 4 ... 10 mm2용, 4 mm2: 외부 Ø 5 mm, 내부 Ø 3 mm, 6 mm2: 외부 Ø 6 mm, 내부 Ø 4 mm, 10 mm2: 외부 Ø 8 mm, 내부 Ø 5 mm
교체 호스
ZAP 100 및 ZAP 100 T 크림핑 플라이어용 교체 다이, 스프링, 피봇 링, 핑거 가드 및 육각 너트 있음
크림핑 기계 CF 500용 다이, 절연 케이블 러그(C-RCI... 및 C-FCI...) 0.4 ... 1.5 mm2용
CF 500 크림핑 장치용 보호 후드, 페룰용: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN 페룰: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), 비절연 케이블 러그: 16 mm2 (RC 16), 회전 접점: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
CF 500 자동 크림핑 장치용 보호 후드, 튜브형 케이블 러그용: 0.1 mm2 ...4 mm2(RCT 4)
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 4,8...), 0.5 - 2.5 mm2, 폭: 4.8 mm
CF 500 다이, 개별 점퍼 바의 손쉬운 회수를 위한 플러그 삽입 브리지(FBS... 4,5,6 및 8)용
이점
- 디스플레이 및 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 교체 가능한 다이를 사용한 유연성 극대화
- 발을 사용해 조작하는 방식의 스위치를 통해 손쉽게 트리거할 수 있는 크림핑
CF 500 범용 크림핑 장치
다양한 접점 타입을 위한 범용 크림핑 장치
자동화를 통해 해당 비용을 줄이십시오. 휴대용 컴팩트 CF 500 크림핑 장치를 사용하면 신속하고 유연하게 작업할 수 있습니다. 이 자동 장치는 다양한 교체용 다이 삽입이 가능한 범용 솔루션입니다.
크림핑 프로세스는 풋 페달에 의해 작동됩니다. 따라서 해당 접점을 사용하여 양손으로 전선을 자유롭게 조립할 수 있습니다.
- 신속하게 크림프 삽입 변경
- 운반 핸들을 사용해 휴대 가능
- 크림프 접점의 쉽고 안정적인 처리를 위한 추가 2단계 작동 모드