크림핑 기계 CF 500용 다이, 페룰(A... 및 AI...) 10.16 및 25 mm2용
크림핑 장치
CF 500 크림핑 장치는 컴팩트한 디자인의 높은 프레스 성능을 특징으로 합니다. 다이를 빠르고 쉽게 교체할 수 있으므로 최대 50 mm²의 다양한 접점을 처리하는 데 이상적입니다. CF 500 크림핑 장치는 케이블 러그, 슬립-온 슬리브 또는 페룰을 신속하게 크림핑할 수 있는 유연성을 제공합니다.
ZAP 100 및 ZAP 100 T용 교체 크림프 헤드
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm2, 폭: 2.8 mm, 길이: 5 mm
크림핑 기계 CF 500용 다이, 절연 케이블 러그(C-RC... 및 C-FC...) 16 mm2용
크림핑 기계 CF 500용 다이, TWIN 페룰(AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 및 2 x 16 mm2용
크림핑 기계 CF 500용 다이, 절연 케이블 러그(C ... RCI... 및 C ... FCI...) 0.5 ... 6 mm2용
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, (SCM...) 1.5 - 6 mm 플랫 플러그용, 폭: 6.3 mm
크림핑 기계 CF 500용 보호 커버, 페룰 0.08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)용
CF 500 크림핑 기계용 다이, 페룰(A... 및 AI...) 0.08 ... 6 mm2용
크림핑 기계 CF 500용 다이, 페룰(A... 및 AI...) 35 및 50 mm2용
이점
- 디스플레이 및 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
- 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
- 교체 가능한 다이를 사용한 유연성 극대화
- 발을 사용해 조작하는 방식의 스위치를 통해 손쉽게 트리거할 수 있는 크림핑
CF 500 범용 크림핑 장치
다양한 접점 타입을 위한 범용 크림핑 장치
자동화를 통해 해당 비용을 줄이십시오. 휴대용 컴팩트 CF 500 크림핑 장치를 사용하면 신속하고 유연하게 작업할 수 있습니다. 이 자동 장치는 다양한 교체용 다이 삽입이 가능한 범용 솔루션입니다.
크림핑 프로세스는 풋 페달에 의해 작동됩니다. 따라서 해당 접점을 사용하여 양손으로 전선을 자유롭게 조립할 수 있습니다.
- 신속하게 크림프 삽입 변경
- 운반 핸들을 사용해 휴대 가능
- 크림프 접점의 쉽고 안정적인 처리를 위한 추가 2단계 작동 모드