크림핑 장치
ZAP 100 HEAD - 교체 부품
ZAP 100 HEAD
-
교체 부품
1208034
ZAP 100 및 ZAP 100 T용 교체 크림프 헤드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
압축
사다리꼴
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
4 mm² ... 10 mm²
상용 데이터
항목 번호
1208034
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918944872
개당 중량(패키지 포함)
40.3 g
개당 중량(패키지 제외)
40.3 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
12.125 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말