피닉스컨택트의 다기능 프로세스 디스플레이는 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD, TC 및 저항 타입 센서 신호를 수집합니다. 백라이트 디스플레이에서 5자리 현재 프로세스 값을 손쉽게 읽을 수 있습니다. 또한 막대 그래프는 빠른 개요를 제공합니다. 디스플레이가 빨간색으로 바뀌므로 멀리 떨어진 곳에서도 알람 상태를 손쉽게 식별할 수 있습니다.
제어 패널 컴포넌트 하우징의 다기능 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결이 가능합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력..