최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
프로세스 인디케이터(Process indicators)
MCR-SL-D-FIT - 디지털 디스플레이
MCR-SL-D-FIT
-
디지털 디스플레이
2864024
MCR 디지털 디스플레이, 주파수, 펄스 및 시간의 측정 및 표시용, 6-수치 디스플레이
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
디지털 디스플레이
구성
키보드
시스템 속성
기능
구성
키보드
전기적 속성
공급
공급 전압 범위
10 V DC ... 30 V DC
최대 전류 소모량
최대 40 mA
입력 데이터
측정: 주파수
리셋 입력
설정 값 또는 0에서의 설정 기능
사용 가능한 입력 소스
NPN/PNP 트랜지스터 출력, 플로팅 릴레이 접점
극성
모든 입력에 대해 공동 프로그래밍 가능
임펄스 형태
임의(Schmitt 트리거 입력), 최대 주파수에서 사각형 펄스 1:1
펄스 시간
최소 5 µs
주파수 입력
최대 60 kHz (CntDir)
최대 25 kHz (UpDown / Up.Up/Quad 1/ Quad 2)
최대 15 kHz ((Quad 4))
신호
신호 레벨 "1" 신호
0.6 x U
B
... 30 V DC
신호 레벨 "0" 신호
0 V DC ... 0.2 x U
B
스위칭 레벨 "1" 신호
4 V DC ... 30 V DC
스위칭 레벨 "0" 신호
0 V DC ... 2 V DC
전압 입력의 입력 저항
10 kΩ
측정률
0.1s
-1
/ 0.5s
-1
출력 데이터
스위칭: 트랜지스터
최대 스위칭 전압
30 V DC
최대 스위칭 전류
10 mA
신호
표시된 포지션 수
6
디스플레이
7-세그먼트 LED; 8 mm; 빨간색
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
26 ... 16
치수
폭
48 mm
높이
24 mm
깊이
68 mm
소재 사양
하우징 소재
Macrolon 2405
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65 (전면부)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 65 °C (10 V DC ... 26 V DC)
-20 °C ... 55 °C (> 26 V DC ... 30 V DC)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 70 °C
승인
CE
인증
CE 인증
UL, 미국 / 캐나다
마킹
UL 863
EMC 데이터
노이즈 내성
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
노이즈 방출
표준/규정
EN 55011 / 클래스 B
마운팅
마운트 타입
패널 마운트
상용 데이터
항목 번호
2864024
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK1141
GTIN
4017918976477
개당 중량(패키지 포함)
78.6 g
개당 중량(패키지 제외)
92.6 g
관세 번호
90291000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27210301
ECLASS-15.0
27210301
ETIM
ETIM 10.0
EC011349
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 197577
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 197577
EAC
승인 ID: RU*DE.*08.B.01522/19
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MCR-SL-D-RA
-
DIN 레일 어댑터
2810081
제품 도움말