MCR-SL-D-U-I - 디지털 디스플레이
2864011

MCR 디지털 디스플레이, 표준 신호 측정 및 표시용, 5-자리 디스플레이

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

48 x 24 mm 디스플레이
8 mm LED, 7-세그먼트
최소값/최대값 저장
5자리 디스플레이
0 ... 10 V 및 0(4) ... 20 mA 표준 아날로그 신호용
전기 절연
프로그래밍 가능
자유롭게 프로그래밍 가능한 소수점 디스플레이