MCR-SL-D-SPA-UI
-
설정점 조정기
2710314
전류 및 전압 신호 정의를 위한 수동 및 자동 램프가 있는 디지털 설정점 인코더, 4-포지션 디스플레이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
홀드 기능(hold function) 및 20개의 보간점을 사용한 자동 설정점 정의
직접 입력을 통한 수동 설정점 정의
유연하고 조정 가능한 0
12 V 또는 0
24 mA의 신호 범위
전원 오류 발생에 대비한 데이터 백업
증분 설정을 사용한 수동 설정점 정의
표시 값 파라미터화
출력 및 공급 간 전기 절연