제어 패널 하우징 내부의 다기능 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 통합 측정 변환기 공급 장치를 통해 이중 전선 센서에 전원을 공급할 수 있습니다. 범용 입력은 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 허용합니다. 제한 값을 모니터링하고 릴레이를 전환할 수 있습니다. 아날로그 출력을 사용하여 프로세스 신호를 전송할 수 있습니다. 결함 시의 색상 변경을 통해 알람 상태를 탐지할 수 있습니다. 5자리 7-세그먼트 LC 디스플레이, 백라이트, 1개의 범용 입력, 2개의 릴레이, 최소/최대 값 메모리, 선형화 테이블, 디지털 상태 출력(개방형 컬렉터) 있음
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP
-
디지털 디스플레이
2907064
제어 패널 컴포넌트 하우징의 다기능 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결이 가능합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력..
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 디지털 디스플레이 |
| 제품군 | Field Analog |
| 구성 | 키보드 |
| 소프트웨어 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | 키보드 |
| 소프트웨어 | |
| 테스트 전압 () | 2500 V |
| 테스트 전압 () | 2500 V |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 500 V |
| 최대 전송 오류 | ± 0.05 % (측정 범위) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| 최대 전류 소모량 | 30 mA |
| 전력 소모량 | ≤ 6.9 W |
| 신호: 전류 | |
| 입력 설명 | 개의 범용 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 전류 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| 최대 전류 입력 신호 | < 150 mA |
| 사용 가능한 입력 소스 | 전류 |
| 입력 저항 전류 입력 | 10 Ω |
| 트랜스미터 공급 전압 | > 16 V (22 mA) |
| 트랜스미터 공급 전압 범위 | 22.8 V ... 27.6 V (부하 없음) |
| 트랜스미터 공급 전류 | < 30 mA (단락-회로 및 과부하 방지) |
| D/A 컨버터 분해능 | 16 비트 |
| 신호: 전압 | |
| 입력 설명 | 개의 범용 입력 |
| 입력 신호 | 전압 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| 최대 전압 입력 신호 | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| 사용 가능한 입력 소스 | 전압 |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 1 MΩ |
| 신호: 저항 | |
| 입력 설명 | 개의 범용 입력 |
| 입력 신호 | 저항기 |
| 사용 가능한 입력 소스 | 저항: 30 Ω ... 3000 Ω |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 개의 범용 입력 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서 |
| 사용 가능한 입력 소스 | 저항 온도계 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 1100 °C (범위는 센서 타입에 따라 다름, 조정 가능) |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 측정률 | 200 ms |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 개의 범용 입력 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| 사용 가능한 입력 소스 | 열전대 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 2495 °C (범위는 센서 타입에 따라 다름, 조정 가능) |
| 측정률 | 200 ms |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA |
| 최대 스위칭 전류 | 3 A |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 설명 | 개방형 컬렉터 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 트랜지스터 |
| 최대 스위칭 전압 | 28 V |
| 최대 스위칭 전류 | 200 mA |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | < 22 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| 리플 | < 10 mVPP (500 Ω) |
| D/A 컨버터 분해능 | 13 비트 |
| 표시된 포지션 수 | 5 |
| 디스플레이 | 7-세그먼트 LC 디스플레이, 백라이트 있음, 텍스트/막대 그래프용 도트 매트릭스 |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 신호: 전압 | |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | < 11 V |
| 비부하 전압 | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| 단락-회로 전류 | < 25 mA |
| 리플 | < 10 mVPP (1000 Ω) |
| D/A 컨버터 분해능 | 13 비트 |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 입력 , 출력, 상태 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 릴레이, 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm ... 0.4 Nm |
| 데이터: T-PORT | |
| 연결 타입 | 4핀 소켓 |
| 데이터: USB | |
| 직렬 전송 속도 | 38400 보드 |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 폭 | 96 mm |
| 높이 | 48 mm |
| 깊이 | 151.8 mm |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | PC-GF10 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 (전면부) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 기후 등급 | IEC 60654-1, 클래스 B2에 따름 |
| 허용 습도(작동) | 전면부: 응축 허용됨 |
| 장치 본체: 응결 없음 | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| 마킹 | CSA GP |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000029G |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | B (front) / A (rear) |
| 노이즈 내성 | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | IEC 61326, 클래스 A |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운트 | |
| 마운팅 위치 | 디스플레이의 중심선에서 모든 방향으로 최대 보기 각도 범위 +/- 45° |
| 항목 번호 | 2907064 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1141 |
| GTIN | 4055626204666 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 560 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 539.8 g |
| 관세 번호 | 90303370 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |