근접 스위치용 저항기 네트워크

근접 스위치용 저항기 네트워크

저항기 네트워크는 NAMUR IEC/EN 60947-5-6에 따라 절연 스위치 증폭기 또는 디지털 입력을 통해 플로팅 접점 및 근접 스위치의 라인 오류 모니터링에 사용됩니다. 간편한 취급과 컴팩트한 디자인의 이점을 누리십시오.

이점

  • 플로팅 접점과 근접 센서를 사용하여 라인 결함 모니터링을 수행하는 간단한 방법
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6에 따른 절연 증폭기 및 디지털 입력 모듈과 호환
  • 뛰어난 공간 절약: 송신기 배선 공간에 통합 가능
  • 편리한 푸쉬-인 기술을 사용한 간단한 배선

신제품

근접 스위치용 저항기 네트워크

근접 스위치용 저항기 네트워크

라인 결함 모니터링용

저항기 네트워크는 NAMUR IEC/EN 60947-5-6에 따라 절연 증폭기 또는 디지털 입력을 통해 플로팅 접점 및 근접 스위치의 라인 결함 모니터링에 사용됩니다. 간편한 취급과 컴팩트한 디자인의 이점을 누리십시오.

주요 기능

  • 컴팩트 설계: (W x H x D) 35.1mm x 14.2mm x 14.2mm
  • 저항값(병렬/직렬): 10kΩ / 1kΩ, 10kΩ / 1.5kΩ, 22kΩ / 620 Ω, 22kΩ / 680 Ω
  • IP20, 최대 IP67 액세서리 포함

이점

  • 플로팅 접점과 근접 센서를 사용한 간단한 라인 결함 모니터링
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6에 따른 절연 증폭기 및 디지털 입력 모듈과 호환
  • 뛰어난 공간 절약: 송신기 배선 공간에 통합 가능
  • 편리한 푸쉬-인 기술을 사용한 간단한 배선

NAMUR 절연 스위치 증폭기와 결합된 저항기 네트워크

라인 결함 모니터링으로 안전성 향상

저항기 네트워크를 사용하면 NAMUR IEC/EN 60947-5-6에 따라 입력 모듈과 결합하여 라인 결함 모니터링을 위한 무전위 접점 및 근접 스위치를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 라인 결함 모니터링은 높은 안전 요구 사항이 있는 애플리케이션에 필수적입니다.
푸쉬-인 기술을 사용하면 제품을 기존 케이블 설정에 빠르고 유연하게 통합할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 하우징 덕분에 케이블 덕트나 소형 송신기 하우징과 같은 좁은 공간에도 유연하게 설치할 수 있습니다.
발화원이 아닌 단순한 장비에 대한 간단한 장치 설명이 있는 저항기 네트워크는 폭발 가능성이 있는 환경에도 적합합니다.
이 실용적이고 효율적인 솔루션을 활용하여 산업용 애플리케이션의 안전성을 개선하고 향상하십시오.

E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지