CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD
- HDMI PCB 커넥터
CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD
- HDMI PCB 커넥터
1332071
HDMI PCB 커넥터, 핀 수: 19, 14,4 GBit/s, SMD납땜, HDMI A, IP20
HDMI PCB 커넥터, 핀 수: 19, 14,4 GBit/s, SMD납땜, HDMI A, IP20
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 0.5 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI PCB 커넥터, 핀 수: 19, 14,4 GBit/s, SMD납땜, HDMI A, IP20
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 1.5 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 7.5 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 5 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 1 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 0.3 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 3 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed
HDMI 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 2 m, 핀 수: 19, 소재: LCP, HDMI High Speed