CUC-HDMI-J1ST-S/HAF-SMD
-
HDMI PCB 커넥터
1332073
HDMI PCB 커넥터, 설계: HDMI A, 핀 수: 19, 14 Gbps, 연결 방법: 납땜 연결
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 커넥터(장치측) |
핀 수 | 19 |
슬롯 수 | 1 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
정격전압(III/2) | 40 V |
정격 서지 전압(III/2) | 1500 V |
정격전류 | 0.5 A |
절연 저항 | 100 MΩ |
테스트 전압 | 300 V AC |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 14.4 Gbps |
전송 속도 | 14,4 GBit/s |
연결 기술 | |
연결 타입 | 납땜 연결 |
폭 | 16 mm |
높이 | 7.31 mm |
길이 | 10.5 mm |
색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
소재 | 옵션 금 도금 |
니켈 코팅 최소 50 µ | |
소재 금속 표면 납땜 영역(탑 레이어) | 주석 코팅 최소 100 µ |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | 10000 |
신호 접점당 삽입력 | 44.00 N |
신호 접점당 추출력 | < 10 N |
테스트 사양 | |
사양 | EIA 364-1000 |
접점 저항 R1 | 30.00 mΩ |
테스트 사양 | |
사양 | EIA 364-28 |
주파수 | 10Hz - 200Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 1.52 mm |
가속화 | 15.00 m/s² |
테스트 기간 | 12.00 분 |
테스트 사양 | |
사양 | EIA 364-27 |
가속화 | 50.00 m/s² |
방향당 충격 횟수 | 18.00 |
주변 조건 | |
보호 수준(플러그 삽입 시) | IP20 |
보호 수준(플러그 미삽입 시) | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 85 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 85 °C |
마운트 타입 | SMD납땜 |
처리 참고 사항 | |
프로세스 | THR/SMD |
습도 민감 수준 | MSL 1 |
분류 온도 Tc | 260 °C |
리플로우 공정 시 납땜 주기 | 3 |
항목 번호 | 1332073 |
패키지 단위 | 300 pc |
최소 주문 수량 | 300 pc |
제품 키 | ABNEAA |
GTIN | 4063151628864 |
개당 중량(패키지 포함) | 3.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 3.2 g |
관세 번호 | 85366930 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
SMD 리플로우 솔더링 공정에 최적화됨
4K 비디오의 안정적인 전송
테이프-온-릴 포장으로 인해 자동화된 처리 가능