SPE(Single Pair Ethernet) 컨설팅 팀 종합적인 서비스 및 컨설팅 – SPE의 속성은 현대적인 통신 인프라에 혁신적인 부가가치를 제공합니다. 컨설팅 팀의 Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas 및 Tim Kindermann이 디지털화의 핵심 기술인 SPE(Single Pair Ethernet)를 위한 개별 솔루션을 개발하기 위해 고객과 협력하는 방법에 대해 알아보십시오.

SPE 전문가 Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas 및 Tim Kindermann

피닉스컨택트의 컨설팅 팀

피닉스컨택트는 초기 단계부터 SPE(Single Pair Ethernet)의 잠재력에 집중했습니다. 그 결과 피닉스컨택트의 전문가들은 SPE의 가능한 적용 분야 및 요구 사항에 대해 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가들은 포괄적이고 개별적인 조언과 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Verena Neuhaus, 피닉스컨택트 데이터 커넥터 사업부의 제품 마케팅 관리자

Verena Neuhaus 피닉스컨택트의 SPE(Single Pair Ethernet) 제품 관리자

“저는 데이터 커넥터 사업부의 제품 마케팅 관리자로서 SPE(Single Pair Ethernet)에 대해 모두 알고 있습니다. 피닉스컨택트에서 제 업무에는 장기적인 제품 전략의 개념 설계와 기술 보고서 구현 또는 전문가 강연과 같은 PR 및 마케팅 활동이 포함됩니다. SPE에 대한 경험을 바탕으로 고객을 위한 설계 적용 지원에 이르기까지 맞춤형 조언의 중요성을 잘 이해하고 있습니다.”

Guadalupe Chalas, 피닉스컨택트 USA의 제품 마케팅 전문가

Guadalupe Chalas Phoenix Contact USA의 제품 마케팅 전문가

“제가 맡은 일은 SPE 제품 및 서비스를 포함하여 피닉스컨택트의 데이터 포트폴리오에 대한 지식을 조직 내부와 외부에서 다른 사람들과 공유하는 것입니다. 회사 내에서는 영업 및 마케팅 팀을 위한 교육을 제공하고 고객과 만날 때는 기술 지원을 제공하여 SPE 솔루션에 대한 인식을 제고하고 있습니다. 또한 기술 브리핑, 웨비나, 특정 애플리케이션에 대한 제품 권장 사항 등을 비롯한 다양한 방법으로 이러한 주제에 대해 고객과 파트너에게 정보를 제공합니다.”

Tim Kindermann, SPE(Single Pair Ethernet) 제품 관리자

Tim Kindermann SPE(Single Pair Ethernet) 제품 관리자

“SPE 개발 프로젝트, 포트폴리오 관리 또는 고객을 위한 개별 서비스를 실천하기 위한 부서 간 협업: 여러 회사가 참여하는 Single Pair Ethernet Alliance의 이사회 위원이자 제품 관리자로서 SPE 주제에 대한 모든 전문 지식을 제공하여 이 기술을 더욱 발전시켜 나갈 것입니다.”

SPE(Single Pair Ethernet)에 대한 피닉스컨택트의 지식


전문가의 지식과 경험을 바탕으로 기술 발전을 주도합니다.

비디오를 보고 피닉스컨택트 기술 팀이 SPE 기술에 대해 얼마나 큰 열정을 갖고 있는지, 그리고 어떻게 이를 지속적으로 개발하고 있는지 알아보십시오.
SPE(Single Pair Ethernet)는 현대 산업 시스템에 없어서는 안 되는 핵심 요소가 되었습니다. 미래 지향적인 기업인 피닉스컨택트는 비용 효율적이고 공간 절약형 센서 연결을 보장하고 표준화된 네트워크 인프라에 대한 요구 사항을 충족할 수 있도록 국제적인 전문 지식을 바탕으로 SPE 기술을 정의하고 추진하는 데 도움을 드립니다.

고객과 이야기하는 피닉스컨택트의 Verena Neuhaus(오른쪽)

SPE 통합을 위한 전문 파트너

SPE(Single Pair Ethernet)를 사용하는 IP 기반 네트워크가 유용하게 활용되나 새로 설계된 솔루션이 도움이 될 수 있는 다른 많은 영역이 있습니다. 원칙적으로 장거리에 걸쳐 일관된 IP 기반 통신이 필요하고 공간이 제한적인 모든 애플리케이션이 이 기술을 사용하기에 적합한 잠재적 후보입니다.

피닉스컨택트는 다양한 경험을 바탕으로 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 액티브 네트워크 컴포넌트의 케이블링과 마찬가지로 필드의 센서에서 사무실의 PC에 이르는 다양한 장치 인터페이스에 대해 매우 잘 알고 있습니다. 이러한 핵심 기술의 가능성은 엄청납니다. 피닉스컨택트는 필드에서 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용하여 미래의 과제를 해결할 수 있도록 전문 지식, 도구 및 서비스를 제공합니다. 맞춤형 솔루션을 찾고 있다면 피닉스컨택트에 문의하십시오.

SPE M8 커넥터는 센서/액추에이터 박스에 연결됩니다.

최대 1,000 m의 연결로 다목적 사용

전통적으로 다양한 산업 분야에서 사용되고 있는 Ethernet 솔루션에는 일반적으로 두 쌍의 전선이 필요합니다. 기가비트 Ethernet과 더 높은 데이터 전송 속도의 경우에는 4개의 전선 쌍도 사용되고 있습니다. 반면에 SPE(Single Pair Ethernet)는 한 쌍의 전선으로 작동하며 데이터와 전원을 한 쌍의 전선으로 모두 전송할 수 있습니다.

최대 전송 거리가 1,000 m인 10 Mbps 및 최대 거리가 40 m인 1 Gbps의 전송 속도는 가장 까다로운 작업에도 충분합니다. 따라서 SPE는 데이터 속도, 범위 및 원활한 통신 측면에서 이전에 제한을 받았던 적용 분야에도 적합합니다.

표준 Ethernet 솔루션의 한계 중 하나는 포인트-투-포인트 연결의 최대 거리가 100 m라는 것입니다. 예를 들어, 산업용 플랜트에서와 같이 더 먼 거리를 연결해야 하는 경우 이전에는 리피터 또는 스위치를 설치해야 했는데 이는 기본적으로 유지 관리 작업이 수반되는 오류가 발생하기 쉬운 인터페이스였습니다. 반면에 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용하면 최대 1,000 m 거리에서 10 Mbps로 하나의 케이블을 통해 장치를 연결할 수 있으며 PoDL(Power over Data Line) 기술을 옵션으로 사용할 수 있다. 이는 특정 fieldbus 기술도 SPE 솔루션으로 대체될 수 있다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 전문가는 고객을 위한 최적의 구성을 결정 및 구현할 준비가 되어 있습니다.

SPE(Single Pair Ethernet)는 Ethernet 기반 통신에 혁명을 일으키고 있으며 적은 케이블링 작업, 장거리 및 높은 데이터 전송 속도로 인해 많은 이점을 제공합니다. 이러한 이유로 SPE는 미래의 IIoT를 위한 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, 데이터 커넥터/필드 장치 커넥터 부문 제품 관리자 및 Single Pair Ethernet Alliance의 이사회 위원
Tim Kindermann, 데이터 커넥터/필드 장치 커넥터 부문 제품 관리자 및 Single Pair Ethernet Alliance의 이사회 위원
SPE M8 커넥터를 갖고 있는 피닉스컨택트의 제품 관리자인 Tim Kindermann

원활한 데이터 통신: 최대 1Gbps 이상의 속도

서로 다른 시스템을 연결하기 위한 게이트웨이가 있는 복잡한 네트워크를 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용하여 일관되게 설정하고 균일한 Ethernet 서비스를 통해 운영할 수 있습니다. 10 Mbps에서 1 Gbps 범위의 전송 속도를 통해 SPE는 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 현재 IEEE 802.3 협회는 단거리(<15 m)의 경우 10 Gbps 이상, 최대 300 m 거리의 경우 100 Mbps 또는 1 Gbps의 더 높은 데이터 속도를 지원하는 고급 SPE 표준을 논의하고 있습니다. 이러한 새로운 표준은 SPE의 범위를 확장하여 더 많은 적용 분야를 포함합니다.

예를 들어, 산업용 플랜트의 경우 Ethernet 네트워크와 많은 수의 fieldbus 시스템이 필드 레벨에서 사용되었습니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 출현으로 인해 fieldbus는 점점 더 효율적인 통신 시스템으로 대체되고 있습니다. 센서 및/또는 네트워크 간의 원활한 통신이 필요한 모든 분야에서 이러한 변화를 관찰할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션의 경우 원활하고 안전한 데이터 연결이 중요합니다. 자신에게 적합한 혁신적인 SPE 솔루션을 찾으려면 피닉스컨택트 팀에 문의하십시오.

피닉스컨택트는 고객의 장치 및 애플리케이션에서 SPE 솔루션으로의 전환 및 설계 적용을 지원하여 미래의 사물 인터넷을 더욱 편리하게 만듭니다.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , 데이터 커넥터/필드 장치 커넥터 부문 제품 관리자 및 Single Pair Ethernet Alliance의 이사회 위원
Tim Kindermann – 피닉스컨택트, 데이터 커넥터/필드 장치 커넥터 부문 제품 관리자 및 Single Pair Ethernet Alliance의 이사회 위원
SPE M8 커넥터를 연결하는 피닉스컨택트의 SPE(Single Pair Ethernet) 제품 관리자인 Verena Neuhaus

비용 효율적인 공장 자동화 및 공간 절약형 로봇

일반적인 공장의 경우 하루에 약 1테라바이트의 데이터가 생성되고 있으며 이러한 추세는 계속 증가하고 있습니다. 지속적인 통신은 이러한 대량의 데이터를 효과적인 평가하기 위한 전제 조건입니다. 여기에서 SPE(Single Pair Ethernet)는 센서에서 클라우드까지 종단 간 네트워크화를 제공할 수 있습니다. 또한 산업용 애플리케이션에 사용되는 센서 및 인텔리전트 엔드 장치의 수가 증가함에 따라 SPE는 간단하고 안전하며 컴팩트하고 비용 효율적인 이상적인 케이블링 솔루션을 제공합니다. 인프라 자원을 설치할 때 SPE 솔루션을 사용하면 오늘날 일반적으로 사용되는 버스 및 Ethernet 컴포넌트의 조합보다 훨씬 더 뛰어난 경제적 이점을 얻을 수 있을 것입니다.

SPE(Single Pair Ethernet)는 로봇을 사용하는 경우에도 많은 이점을 제공합니다. Fieldbus 시스템보다 전송 속도가 빠른 SPE는 빠른 샘플링 속도와 더 큰 데이터 처리량을 바탕으로 로봇 및 제어 장치 간의 안정적인 통신을 가능하게 합니다. 또한 데이터와 전원이 단일 경로를 통해 전송되기 때문에 케이블링 작업이 더 간단합니다. 케이블 및 인터페이스가 감소하여 작업 피로로 인해 발생하는 오류가 줄어들고 문제 해결이 빨라지며 유지 관리가 쉬워집니다. 더 작은 굽힘 반경으로 인해 SPE는 로봇 조작 시스템의 설계를 최적화할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가들이 산업용 네트워크 및 자동화 분야에서 SPE의 적용에 대해 필요한 모든 조언을 제공해 드릴 것입니다.

문의하기
SPE(Single Pair Ethernet)에 대한 피닉스컨택트의 경험이 제공하는 이점

피닉스컨택트의 전문가는 SPE(Single Pair Ethernet)에 대한 모든 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 애플리케이션을 위한 다양한 제품 및 개별 솔루션으로 수많은 고객을 지원하고 있습니다. 궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오.

지금 컨설팅 요청하기
Tim Kindermann, Verena Neuhaus 및 Guadalupe Chalas: SPE 컨설팅 팀
선도적인 기술 기업들로 구성된 협회인 Single Pair Ethernet System Alliance 로고

Single Pair Ethernet System Alliance

피닉스컨택트는 다른 선도적인 기술 기업들과 협력하여 SPE System Alliance를 구성했습니다. 파트너 기업들은 SPE(Single Pair Ethernet) 전문 지식을 통합하고 이러한 지식의 대상 지향적 교환을 보장함으로써 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 기타 모든 적용 분야에서 SPE 기술의 사용을 홍보한다는 공통 목표를 추구하고 있습니다.

Single Pair Ethernet(SPE)용 커넥터

SPE(Single Pair Ethernet)용 커넥터

피닉스컨택트의 포괄적인 컴팩트 장치 및 케이블 커넥터 포트폴리오에 대한 개요를 확인하고 SPE 기술에 대해 알아보십시오.