높은 신호 무결성

피닉스컨택트는 시뮬레이션 및 측정을 통해 신호 무결성을 최적화합니다. 혁신적인 제품 및 포괄적인 설계 적용 지원을 통해 높은 신호 무결성을 달성하십시오.
Industry 4.0용 데이터 커넥터를 사용하는 직원

신호 무결성을 위한 피닉스컨택트의 전문가에 대해 알아보기

피닉스컨택트의 전문가와 엔지니어는 Industry 4.0을 위한 데이터 커넥터를 최적화하기 위해 밤낮으로 작업합니다. 피닉스컨택트는 고객과 직접 대화하는 것을 선호합니다. 최적화된 신호 무결성 분야의 전문가를 고객에게 소개하고 이들이 매일 어떤 노력을 하고 있는지 알려드릴 것입니다.

Arndt Schafmeister, 피닉스컨택트 개발자

Arndt Schafmeister 피닉스컨택트의 개발 엔지니어

“제 업무는 보드-투-보드 커넥터를 개발하는 것입니다. 이 과정에서 전기 기계적 요구 사항을 대상 애플리케이션의 요구 사항과 가능한 한 최선의 방법으로 일치시켜야 합니다. 따라서 절대적으로 신호 무결성만 추구하는 것이 아니라 비용, 설치 공간, 제조 가능성 등과 같은 다른 요구 사항을 고려하는 애플리케이션 지향 커넥터에 중점을 둡니다.

무엇보다도 가장 적합한 커넥터를 선택할 수 있도록 고객을 지원하는 것이 중요합니다. 그리고 각 시스템에 해당 연결을 최적으로 통합하는 방법을 고객에게 조언하는 것도 필요할 것입니다."

Sebastian Stamm, 피닉스컨택트 개발자

Sebastian Stamm 피닉스컨택트의 개발 엔지니어

“제 작업은 데이터 커넥터의 기계적 및 전기적 개발 인터페이스에 중점을 둡니다. 개념을 개발하고 높은 신호 무결성으로 커넥터를 최적화하는 것은 물론 전송 특성을 시뮬레이션 및 측정하고 규범적 요구 사항에 맞게 정렬하는 것이 이러한 작업에 포함됩니다.”

피닉스컨택트 전문가와의 인터뷰

신호 무결성을 위한 제품을 사용하는 직원

신호 무결성에 관한 백서

백서를 읽고 신호 무결성이 성능과 관련하여 어떤 역할을 하는지와 커넥터 임피던스에 영향을 미치는 요소가 무엇인지에 대해 알아보십시오.

피닉스컨택트가 실제로 신호 무결성을 최적화하는 방법


피닉스컨택트의 개발 엔지니어인 Sebastian Stamm이 데이터 곡선을 보여줍니다.

Industry 4.0은 네트워크화된 장치가 필요하며 이는 또한 인터페이스가 더 많아진다는 것을 의미합니다.

연결 기술의 성능에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. 현대적인 장치의 네트워크화가 꾸준히 증가함에 따라 인터페이스의 수도 증가하고 있습니다. 목표는 가능한 적게 손상된 데이터 전송을 달성하는 것입니다. 이것은 모든 케이블 및 커넥터 컴포넌트의 상호 작용에 크게 좌우됩니다.

신호 무결성과 직접 관련된 커넥터 속성 중 하나는 임피던스입니다. 커넥터의 목표 임피던스는 커넥터 애플리케이션의 전송 기술에 따라 달라집니다. 목표 임피던스와의 편차가 있는 경우 데이터 신호가 트랜스미터에 다시 반사됩니다. 반사가 너무 높아질 경우 반사된 신호와 전송된 신호가 겹칩니다. 이로 인해 데이터 전송이 손상됩니다. Arndt Schafmeister 및 Sebastian Stamm의 임무는 바로 이것을 방지하는 것입니다.

손에 쥔 커넥터

커넥터 임피던스는 다양한 요인에 따라 달라집니다.

커넥터의 임피던스는 소재 선택, 형상 및 신호 라우팅 컴포넌트의 배열과 같은 요인의 영향을 받습니다. 추가 요인은 주파수, 즉 사용된 전송 기술의 레벨 전환 시간입니다. 이는 애플리케이션에 따라 다르며 커넥터 제조업체의 영향을 받지 않습니다.

커넥터 임피던스와 관련하여 원칙적으로 전송 기술의 정격 임피던스와 레벨 전환 시간도 고려해야 하기 때문에 모든 경우에 적용되는 최상의 형상, 소재 또는 컴포넌트 배열을 언급하는 것은 거의 불가능합니다. Single Pair Ethernet 커넥터 설계에 유리한 것이 보드-투-보드 커넥터 분야에서는 녹아웃 기준이 될 수 있습니다.

실질적으로 완벽한 데이터 전송은 Industry 4.0의 모든 것입니다. 자신의 숨겨진 잠재력을 알고 계십니까?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, 개발 엔지니어
Arndt Schafmeister, 피닉스컨택트의 개발 엔지니어
FP 0.8 차폐 및 비차폐 시리즈 보드-투-보드 커넥터의 삽입 손실 비교

FP 0.8 차폐 및 비차폐 시리즈 보드-투-보드 커넥터의 삽입 손실 비교

개별 최적화 루틴에 대한 포괄적인 경험

보드-투-보드 커넥터를 시뮬레이션할 때 차동 신호의 경우 100 Ω, 단일 종단 신호의 경우 50 &#8486의 임피던스 환경이 일반적으로 적용됩니다. 컴포넌트의 임피던스 동작이 이 목표 임피던스에서 최대한 적게 벗어날 경우 신호 무결성이 높습니다. 피닉스컨택트의 시뮬레이션은 이러한 공통 파라미터 설정 및 접점 할당에 맞게 준비되어 있습니다. 결과는 매우 짧은 시간 내에 고객에게 제공될 것입니다.

피닉스컨택트는 설계 적용 지원의 일환으로 개별 파라미터를 기반으로 시뮬레이션을 수행하고 최적의 커넥터 조합 선택에 대해 조언하며 적절한 접점 할당을 제안합니다. 여기에서 동일한 연결의 다른 신호에서 혼선 형태로 발생하는 간섭 또는 인쇄 회로 기판의 다른 컴포넌트로 인해 발생하는 간섭과 마찬가지로 애플리케이션에 적합한 임피던스 및 레벨 전환 시간을 고려할 수 있습니다. 다른 컴포넌트의 간섭이 있는 경우 전기장 및 자기장의 관찰 또는 시뮬레이션이 필요합니다. 차폐 커넥터는 이러한 간섭을 줄이거나 완전히 제거하는 데 도움이 됩니다.

컴퓨터에서의 설계 적용 지원 작업

최적화된 솔루션 및 제품에 대한 개별 지원

피닉스컨택트는 고객이 제공한 값을 기반으로 시뮬레이션을 수행하고 적합한 항목 조합 및 접점 할당에 대한 제안을 도출합니다. 그런 다음 결과를 알려드리고 질문에 답변을 드리며 나중에 적절한 문서를 제공할 것입니다.

이러한 개별 시뮬레이션은 일반적으로 며칠 내로 실현될 수 있습니다. 이를 위해 당사 엔지니어는 장치의 인쇄 회로 기판 배열, 데이터 전송 유형 또는 시스템의 목표 임피던스와 같은 애플리케이션에 대한 정보가 필요합니다. 보드-투-보드 커넥터는 특히 PCB 배열 측면에서 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이를 통해 PCB 간격이 다른 보드 간 평행 연결, 동일 평면상 보드 확장 연결 및 백플레인 배열뿐만 아니라 사전 조립된 리본 케이블을 사용한 연결이 가능합니다.

무엇보다 중요한 것은 직접적인 교류입니다. 이는 대체 접점 할당 또는 차폐 커넥터 사용 등을 통해 신호 무결성을 최적화할 수 있는 예기치 않은 기회를 과거 프로젝트에서 여러 번 찾아낸 적이 있었기 때문입니다. 피닉스컨택트는 기꺼이 고객의 장치 개발을 지원할 것입니다.

문의하기
피닉스컨택트와 함께 개별 시뮬레이션 만들기

적절한 표준이 없는 경우 개별 시뮬레이션을 요청하십시오. 피닉스컨택트는 이미 많은 고객을 지원하고 고객의 애플리케이션에 적절한 커넥터를 배치할 수 있었습니다. 궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오.

지금 시뮬레이션 요청
피닉스컨택트 연구소의 Arndt Schafmeister
데이터 연결 시각화

스마트 네트워크를 위한 최고의 데이터 연결

피닉스컨택트는 안정적인 데이터 연결을 위한 핵심 파트너입니다. 모든 통신 장치의 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크화를 위한 안정적인 데이터 커넥터를 사용하십시오.