RJ45를 통한 견고한 고속 케이블링 VDS Verkehrstechnik GmbH는 혹독한 조건에서 피닉스컨택트의 산업용 RJ45 커넥터를 사용합니다. 이를 사용하면 교통 모니터링을 위한 미래 지향적이고 강력한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

운송 기술 분야의 산업용 데이터 커넥터
  • VDS Verkehrstechnik GmbH는 교통 모니터링을 위한 고정밀 장비를 개발하고 생산합니다.

  • 속도 측정 장치가 가장 열악한 환경 조건에서도 완벽하게 작동하도록 하기 위해 이 회사는 피닉스컨택트의 구리 기반 데이터 커넥터를 사용합니다.

  • RJ45 산업용 데이터 커넥터의 기술적 특성은 진동, 충격 및 굴곡 테스트 측면에서 우수합니다.

  • 다양한 케이블 아웃렛 방향을 제공하는 필드 조립용 커넥터는 현장 케이블 배선에 있어서도 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

고객 프로필


피닉스컨택트의 커넥터 솔루션을 사용하는 VDS Verkehrstechnik GmbH의 개발 엔지니어

VDS Verkehrstechnik GmbH의 개발 엔지니어인 Roberto Keller는 피닉스컨택트의 커넥터 솔루션을 선택했습니다.

작센주 뢰바우에 있는 VDS Verkehrstechnik GmbH는 21년 넘게 교통 모니터링을 위한 고정밀 장비를 개발 및 제조해 왔습니다. 이 회사는 인텔리전트 교통 시스템(ITS)을 위한 제품과 솔루션을 개발하고 있으며 전 세계적으로 활동하는 International Road Dynamics Inc.(IRD)의 자회사입니다.

직원이 25명인 VDS는 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있으며 해당 장비는 과속 위반을 억제하여 도로 교통 안전을 높이는 데 도움이 됩니다.

과제


교통 모니터링용 장치

교통 모니터링용 장치는 설치된 컴포넌트와 관련된 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다.

모든 장치의 핵심은 카메라 센서입니다. 이 고감도 광센서는 비, 눈, 어둠 속에서도 빠르게 움직이는 물체를 법정 증거로 사용할 수 있을 정도로 촬영해야 합니다. 수집된 데이터는 각각의 측정 센서 또는 측정 장치에서 카메라 헤드 및 전자 평가 장치(컴퓨터)로 가능한 한 빨리 전송된 다음 미디어 컨버터로 전달되어야 합니다. 여기에서 수집된 정보는 LTE를 통해 담당 기관으로 직접 전송됩니다.

“고정 장치 등에 어떤 환경적 요인이 영구적인 영향을 끼치는지 미리 아는 것은 어려운 일입니다. 내장된 전자 장치 및 컴포넌트에 부담을 주는 것은 극심한 온도 변화뿐만 아니라 충격 및 진동이 될 수도 있습니다. “40톤의 트럭이 10초마다 지나가는 분주한 연방 고속도로에서 2미터 떨어진 곳에 있다고 상상해 보십시오. 이는 가장 열악한 산업 환경에서도 거의 찾아볼 수 없는 조건입니다. 과거의 경험에 비추어 산업용 커넥터의 사용이 필수적이라는 것을 알게 되었습니다.”라고 담당 개발 엔지니어인 Roberto Keller는 설명했습니다.

솔루션


피닉스컨택트의 데이터 커넥터 솔루션

필드에서 조작 오류를 방지하기 위해 설계는 가능한 한 단순해야 합니다.

VDS Verkehrstechnik은 국내 및 국제 표준을 준수하고 첨단 기술이 적용된 뛰어난 내구성의 안정적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 피닉스컨택트의 구리 기반 데이터 커넥터가 솔루션을 제공합니다. “제조업체의 자체 테스트 프로그램은 대단히 인상적이었습니다.”라고 Keller는 말했습니다. 최대 2,000Hz의 진동 테스트, 최대 50g의 충격 테스트, 30N의 구속력을 적용한 굽힘 테스트를 통해 제품에 대한 신뢰성을 확보했습니다. 이제 미래 경쟁력을 보장하는 최대 10 Gbps의 고속 케이블링을 가로막는 장애물은 없습니다.

컴포넌트가 서로 일치하기 때문에 가장 혹독한 조건에서도 최고 수준의 전송 안정성이 보장됩니다. 기본적인 기술적 특성 외에도, 현장 조립용 RJ45 산업용 커넥터는 현장 케이블링 작업을 위한 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

구성 및 사용 가능한 설치 공간에 따라 직선 케이블 아웃렛 또는 서로 다른 두 방향으로 기울어진 아웃렛을 부착할 수 있습니다. 별도의 공구가 필요 없는 일체형 설계 및 조립 방식으로 인해 공장과 설치 현장 모두에서 설비 기술자의 간편한 조작이 보장됩니다.

기술 솔루션은 또 다른 분명한 이점을 제공합니다. 장치 내부의 사양에는 IP20만 필요하고 군용 또는 고내구성 산업용 커넥터에 의존할 필요가 없기 때문에 원형 커넥터 버전에 비해 약 30%의 공간 절약과 70% 이상의 비용 절감이 가능합니다.

제조업체의 자체 테스트 프로그램이 정말 인상적이었습니다.

Roberto Keller - VDS Verkehrstechnik GmbH, 개발 엔지니어
Roberto Keller, VDS Verkehrstechnik GmbH의 개발 엔지니어

Roberto Keller, VDS Verkehrstechnik GmbH의 개발 엔지니어

제품


연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166

요약


고속도로의 비디오 감시 카메라

기술에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 보다 강력한 커넥터가 필요하게 되었습니다. 해당 표준을 고려해야 하고 이전 버전과의 호환성이 항상 보장되어야 한다는 점에 주의해야 합니다. 피닉스컨택트는 나열된 프레임워크 조건을 결합하고 견고하고 사용하기 쉬우며, 가격 최적화되고 미래 지향적인 장치 개념을 만드는 데 성공했습니다.