M12 푸쉬-풀 커넥터

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 M12 커넥터는 제한된 공간과 높은 케이블링 밀도에서도 공구가 필요 없는 안전한 삽입을 보장합니다. 내부 잠금 기능이 있는 제품을 통해서도 컴팩트한 하우징 설계가 가능합니다.
내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 커넥터

자동화 기술 분야의 새로운 표준

피닉스컨택트는 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용하여 장치 및 필드 케이블링을 위한 강력한 연결 개념을 제공합니다. 푸쉬-풀 시스템은 제조업체 간 플러그-인 호환성을 보장하며 특히 간편하게 삽입할 수 있기 때문에 편리하고 안전하며 사용이 쉽습니다.

이점

  • PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 유연성 향상: 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
  • 손쉬운 설계 적용: 컴팩트 장치 개념을 위한 납작한 M12 포트
  • 플라잉 리드: 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군
3D 보기

M12 푸쉬-풀 연결의 360° 보기

PnP(Plug and Produce) 방식의 M12 푸시-풀 커넥터를 사용하면 제한된 공간에서도 안정적으로 연결할 수 있습니다. 3D 보기는 이 연결의 작동 방식을 보여줍니다.

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템 상세 이점

내부 잠금 기능이 있는 M12 케이블 커넥터
일치하는 M12 장치 커넥터가 설치된 장치 패널 앞의 외부 및 내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 커넥터
수많은 M12 장치 및 케이블 커넥터가 있는 장치
푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터
케이블 커넥터와 장치 커넥터가 있는 지구본
내부 잠금 기능이 있는 M12 케이블 커넥터

제한된 공간에서도 제조업체에 상관없는 잠금 시스템으로 안정적이고 편리하게 삽입할 수 있습니다. 스크류 연결에 비해 설치 시간이 최대 80% 단축됩니다.

일치하는 M12 장치 커넥터가 설치된 장치 패널 앞의 외부 및 내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 커넥터

M12 Duo 외형으로 인해 검증된 M12 스크류 커넥터 또는 새로운 푸쉬-풀 고속 연결 기술을 사용한 유연한 필드 배선이 가능합니다. 기존 M12 솔루션에서도 손쉽게 푸쉬-풀 장치 통합이 가능합니다.

수많은 M12 장치 및 케이블 커넥터가 있는 장치

납작한 M12 포트가 사용된 새로운 M12 푸쉬-풀 개념으로 인해 하우징에 수평으로 통합하는 것이 가능합니다. 더 높은 패킹 밀도를 통해 더 컴팩트한 장치 설계를 실현할 수 있습니다.

푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터

필드에서 손쉽게 확장 실현: 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이있는 커넥터로 플라잉 리드를 실현할 수 있습니다.

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용하면 케이블 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다. 사용이 쉽고 공구가 필요 없는 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 현장에서 편리하게 배선할 수 있습니다.

케이블 커넥터와 장치 커넥터가 있는 지구본

일관되게 표준화된 푸쉬-풀 제품군은 전세계적인 가용성을 보장합니다. IEC 61076-2-010 표준화를 통한 제조업체에 상관없는 호환성.

M12 푸쉬-풀 품질 테스트된 안전성 및 내구성

M12 푸쉬-풀을 사용한 IP65 실험실 테스트
M12 푸쉬-풀 충격 및 진동 테스트
M12 푸쉬-풀에 대한 유지력 테스트
M12 푸쉬-풀 회전 테스트
M12 푸쉬-풀을 사용한 회전 테스트 파트 2
M12 푸쉬-풀을 사용한 IP65 실험실 테스트

M12 푸쉬-풀은 IEC 60529에 따라 먼지와 물에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 커넥터와 장치는 IPX5 및 IPX7 요구 사항에 따라 테스트되었습니다. 이 테스트 과정에 테스트 대상은 12.5 L/분의 물 분사를 3분 이상 견뎌야 하며 1 m 깊이의 물에 30분 동안 담가두어도 손상이 없어야 합니다.

M12 푸쉬-풀 충격 및 진동 테스트

푸쉬-풀 커넥터는 진동과 충격을 받습니다. 피닉스컨택트는 진동 테이블에서 이러한 간섭을 시뮬레이션합니다. 이 과정에서 1 μs를 초과하는 접촉 중단은 허용되지 않습니다.

  • IEC 60512-6-4에 따른 테스트에는 축당 2시간 동안 10에서 500 Hz의 정현파 진동과 50 m/s²의 가속도가 포함됩니다.
  • IEC 60512-6-3에 따른 테스트에는 축당 6번의 충격과 11 ms 동안 490 m/s²의 가속도가 포함됩니다.
  • 철도 애플리케이션 표준인 EN 61373 Cat-1B에 따른 이 테스트에는 5 Hz에서 150 Hz의 소음 유발 진동과 최대 5.72 m/s²의 가속도가 포함됩니다. 테스트 대상은 5시간 동안 테스트됩니다.

M12 푸쉬-풀에 대한 유지력 테스트

IEC 60512-13-2에 따라 인장 부하 용량을 테스트하려면 M12 푸쉬-풀 커넥터가 60초 동안 300 N의 인장력을 견뎌야 합니다. 이 테스트 중에 커넥터나 케이블이 손상되어서는 안 됩니다. 또한 커넥터의 잠금 장치가 느슨해져서도 안 됩니다. 마지막으로, 플러그-인 연결을 계속 손쉽게 잠금 해제할 수 있어야 합니다.

M12 푸쉬-풀 회전 테스트

IEC 60998-2-1에 따른 회전 테스트 과정에서 수직으로 고정된 M12 푸쉬-풀 커넥터가 짝을 이루는 커넥터에 연결됩니다. 5 kg의 테스트 중량이 전선 끝에 매달립니다. 전선은 자체 축을 중심으로 150회 이동하며 이로 인해 절대 손상되어서는 안 됩니다. 또한, 테스트 과장에서 커넥터의 잠금 장치가 해제되어서는 안 되며, 테스트 종료 시 문제 없이 잠금을 해제할 수 있어야 합니다.

M12 푸쉬-풀을 사용한 회전 테스트 파트 2

UL 2238a에 따른 테스트 파트 2의 경우 푸쉬-풀 잠금 시스템은 ≥13.7 N의 하중으로 360° 회전됩니다. 잠금 장치에 대한 다른 테스트와 마찬가지로 커넥터나 케이블에 손상이 없어야 합니다. 커넥터의 잠금 장치는 테스트 중에 해제되어서는 안 되지만, 테스트가 끝난 후에는 잠금 해제가 가능해야 합니다.

E 브로셔
M12 푸쉬-풀: 연구를 위한 모든 정보

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템의 모든 장점에 대해 알아보십시오. 포괄적인 커넥터, 분배기 및 장치 제품군을 살펴보고 테스트를 통해 입증된 품질에 대해 알아보십시오.

PDF 다운로드
M12 푸쉬-풀 커넥터, 분배기 및 장치