AXL F IF SECC 1F - 충전 컨트롤러
1833102

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 충전 컨트롤러, 인터페이스 모듈; 인터페이스: CAN 버스: 1, DC 충전 인터페이스: 1; 전송 속도: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

DIN EN IEC 61851-1/-23/-24에 따른 전기 차량의 DC 충전 인터페이스
ISO 15118-2에 따라 충전 매개변수 교환을 위한 CP를 통한 상위 레벨 전력선 통신
CAN 버스 인터페이스
충전 활성화 및 빠른 정지를 위한 솔리드 스테이트 릴레이
저장된 장치 등급 플레이트