CHARX control integrated에는 19" 충전소를 제어하고 모니터링하는 데 필요한 모든 기능이 결합되어 있습니다. 이 제어 모듈은 최대 500 A의 고속 DC 충전을 위해 최대 5개의 전원 모듈을 관리합니다. 충전 컨트롤러, 절연 모니터링, 전원 컨택터, 퓨즈, 24 V 보조 전원 공급 장치 및 기타 여러 구성 요소와 같은 모든 필수 구성 요소를 통합하기 때문에 충전소의 계획, 설치 및 유지 관리가 간소화됩니다.
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC충전 컨트롤러
1684456
CHARX control integrated, DC 충전소 구축을 위한 전원 제어 장치, 19" 랙 마운팅, 입력: 0 V DC...1000 V DC, 출력: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| DC 전원 채널 | |
| DC 입력 채널 수 | 5 |
| 입력 전압 범위 | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| 입력 전류 | 최대 150 A DC (채널당) |
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 4 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 입력 이름 | 자유롭게 할당 가능 |
| 입력 전압 범위 신호 범위 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전압 범위 0 신호 | -0.5 V DC ... 5 V DC (“0” 신호) |
| 입력 전압 범위 1 신호 | 15 V DC ... 30 V DC (“1” 신호) |
| 일반 응답 시간 | 최소 3 ms |
| 케이블 길이 | 최대 30 m |
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 2 |
| 입력 이름 | 비상 스위치 오프 채널 |
| 일반 응답 시간 | 최소 3 ms |
| AC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 입력 전류 | 3x 6 A |
| 공급 시스템 구성 | 스타 네트워크 (TN-S, TT) |
| 충전 인터페이스 | |
| 충전 표준 | CCS 타입 2 |
| 출력 전압 범위 | 0 V DC ... 1000 V DC |
| 출력 전류 범위 | 0 A DC ... 500 A DC |
| 출력 전류 | 250 A |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 자유롭게 할당 가능 |
| 출력 수 | 4 |
| 영구 역전압에 대한 저항 | 최대 500 mA |
| 외부 I/O 장치 공급 | |
| 출력 수 | 6 |
| 출력 전압 | 230 V AC |
| 정격 전원 | 최대 1150 W |
| 외부 I/O 장치 공급 | |
| 출력 수 | 7 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 전원 | 최대 168 W |
| 외부 I/O 장치 공급 | |
| 출력 수 | 1 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| DC Input + | |
| 명칭 | DC Input + |
| 핀 | X2 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | T-LOX 무릎 레버 연결 |
| 단선 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 연선 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 스트리핑 길이 | 20 mm (단선/연선) |
| 8 mm (페룰) | |
| AC 공급 전압 | |
| 명칭 | AC 공급 전압 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 8 |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| DC 출력 전원 | |
| 명칭 | DC 출력 전원 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | T-LOX 무릎 레버 연결 |
| 단선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 스트리핑 길이 | 25 mm |
| 주변 장치 | |
| 명칭 | 주변 장치 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 외부 팬 | |
| 명칭 | 외부 팬 |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (피복길이 8 mm) |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (피복길이 8 mm) |
| 단선(AWG) | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 방법 | RJ45 |
| 전송 물리 | 배선됨 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| CAN-Bus | |
| 인터페이스 | CAN 버스 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 방법 | RJ45 |
| 지원 프로토콜 | CAN 2.0B |
| 잠금 | 잠금 클립 |
| 전송 물리 | 배선됨 |
| 토폴로지 | 라인(데이지 체인 연결) |
| 전송 속도 | 125 kbps |
| 250 kbps | |
| 500 kbps (기본값) | |
| RS-485 | |
| 인터페이스 | 직렬 RS-485 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 방법 | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| 전송 물리 | 배선됨 |
| 제품 타입 | DC 충전 컨트롤러 |
| 제품군 | CHARX control integrated |
| 작동 모드 | Stand-Alone |
| 클라이언트 | |
| 서버 | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 내부 팬 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 오염도 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 483 mm |
| 높이 | 134 mm |
| 깊이 | 598 mm |
| 마운트 타입 | 19" 랙 마운팅 |
| 하우징 소재 | Zn-Al 합금 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (비응축) |
| 노이즈 레벨 | < 65 dB (1 m) |
| 전기차 전도성 충전 시스템 - 파트 1: 일반 요구 사항 | |
| 표준 명칭 | 전기 차량 전도성 충전 시스템 - 파트 1: 일반 요구 사항 |
| 표준/사양 | IEC 61851-1 |
| 전기차 전도성 충전 시스템 - 파트 21-2: 오프 보드 전기 차량 충전 시스템에 대한 EMC 요구 사항 | |
| 표준 명칭 | 전기 차량 전도성 충전 시스템 - 파트 21-2: 오프 보드 전기 차량 충전 시스템에 대한 EMC 요구 사항 |
| 표준/사양 | IEC 61851-21-2(클래스 B) |
| 전기차 전도성 충전 시스템 - 파트 23: DC 전기 차량 충전소 | |
| 표준 명칭 | 전기 차량용 전도성 충전 시스템 – 파트 23: 전기 차량용 DC 공급 장비 |
| 표준/사양 | IEC 61851-23 |
| 항목 번호 | 1684456 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMERZE |
| GTIN | 4067923240520 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 148,000 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 14,400 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS-NO: 84852-53-9) | |
호환 가능한 제품
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC 충전 케이블 1107339
-
APP-LIC-OCPP - 라이센스 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID 장치 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID 장치 1309772
-
EEM-PM157-SLP - 측정 장치 1269236
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
WP 6156-WHPR - 웹 패널 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - LED 엔클로저 라이트 1319573
-
PTU 35/4X10 - 전위 집합 단자 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC 장치 1391227
이점
모든 기능이 고도로 통합된 하나의 장치에 결합되어 있어 효율적 및 공간 절약적
19″ 표준 및 푸쉬-인 빠른 연결을 통한 빠른 설치 및 유지 관리
EN 61000에 따른 유럽 안전 및 EMC 표준 준수
포괄적인 인터페이스를 사용한 손쉬운 시스템 통합 및 원격 액세스
포괄적인 인터페이스를 사용한 손쉬운 시스템 통합 및 원격 액세스