CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈
1296467

CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 19" 랙 마운팅, 출력: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플러그 앤 플레이를 사용한 낮은 설치 비용 및 높은 수준의 효율성으로 인한 효율적인 작동
혁신적인 디자인 및 높은 전원 밀도를 통한 공간 절약
시스템 캐비닛의 유연한 조립 및 전원 모듈 연결을 통한 각 충전 지점의 확장 가능한 전원
여러 시스템 캐비닛을 함께 연결하여 메가와트 범위의 대규모 충전 시설을 운영