CHARX protect – 충전소 및 가정용 충전기용 서지 보호

충전소 및 가정용 충전기용 서지 보호

CHARX protect를 사용하면 낙뢰와 그리드의 스위칭 작동으로 인해 발생한 서지 전압으로 인한 손상으로부터 충전소와 전기차를 보호할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 포괄적인 보호 개념을 위한 다양한 보호 장치 타입을 제공하여 충전 인프라를 낮이나 밤, 그리고 악천후 속에서 항상 사용할 수 있도록 보장합니다.

이점

  • 충전 인프라의 완벽한 보호를 위한 다양한 제품군
  • 안전하게 보호되는 파워 서플라이를 사용한 지속적인 무중단 충전 프로세스
  • 안전한 서지 보호 개념을 사용하여 충전 장치에 연결된 전기 차량 보호
뇌우 발생 시 간이 차고에 있는 전기차와 가정용 충전기

안전한 충전 피닉스컨택트의 포괄적인 보호 개념

전기차용 충전소는 차량 자체만큼 복잡합니다. 파워 서플라이와 충전 컨트롤러에서 Ethernet 통신용 케이블에 이르기까지 민감한 컴포넌트가 많이 있습니다. 긴 서비스 수명을 보장하고 충전 프로세스가 중단되지 않도록 보호되어야 합니다. 포괄적인 보호 개념은 다음과 같은 세 가지 영역으로 구성됩니다.

피드-인 보호: 타입 2 보호 장치와 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 그리드의 낙뢰 및 스위칭 작동으로 인해 발생할 수 있는 위험한 서지 전압으로부터 피드-인을 보호합니다.

12 V 및 24 V 장치의 보호: 타입 3 서지 어레스터를 사용하면 12 V 또는 24 V 공급 전압을 사용하는 수많은 민감한 컴포넌트의 장기적인 작동을 보장할 수 있습니다.

통신 보호: 통신을 위한 컴포넌트는 일반적으로 Ethernet을 통해 연결되며 보호되어야 합니다.

번개가 칠 때 가정용 충전기에 무슨 일이 일어납니까?

AC 측 서지 보호

번개와 서지 전압으로 인한 손상으로부터 충전 인프라와 차량을 보호하십시오.

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB-SPP
PLUGTRAB-PLT
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB-SPP

PLUGTRAB-PLT

애플리케이션 낙뢰 보호 및 엔드 장치 보호(유형 1+2+3)를 포함한 AC 피드-인 보호 AC 피드-인 보호(타입 2) 24 V 엔드 장치 보호(타입 3)
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

DC 측 서지 보호

DC 그리드에서 충전할 때, 충전 전자 장치와 배터리를 트랜션트 과전압으로부터 보호하십시오.

VALVETRAB-MB 타입 1/2
VALVETRAB-MB 타입 2
VALVETRAB-MB 타입 1/2

VALVETRAB-MB 타입 2

애플리케이션 낙뢰 보호(타입 1/2)를 포함한 DC 피드-인 보호 DC 피드-인 보호(타입 2)
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

통신을 위한 서지 보호

과전압으로 인한 통신 인터페이스의 손상과 고장을 방지하십시오.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

애플리케이션 패치 패널 형태의 Ethernet 통신 보호 장치 중간 플러그 형태의 Ethernet 통신 보호 장치 중간 플러그 형태의 SHDSL 통신 보호 장치 통신 보호(예: CAN)
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.