PLC(전력선) 및 CAN 프로토콜을 통해 DC 충전소와 전기 차량(EV) 간 고수준 통신(TCP/IP)을 위한 DC 충전용 차량 충전 컨트롤러(EVCC)로, CCS 차량 충전 커넥터(EVSE)와 호환됩니다.
CHARX EVC-100
-
차량 충전 컨트롤러
1722154
CHARX control vehicle, 차량 충전 컨트롤러, 파라미터화 가능, 하우징에 있음, CCS 충전 인렛이 있는 전기 차량(EV)의 DC 충전 프로세스 자율 제어용, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, 작동 모드: Stand-Alone
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CCS 충전 인렛이 있는 모든 전기 차량에 범용으로 사용 가능
CCS 충전 인렛에 대한 사전 파라미터화를 통한 빠른 설정
ISO 15118-20에 따라 양방향 충전이 가능한 Vehicle-to-Grid 지원
자동차 산업의 높은 안전 표준 준수
운영 시스템의 짧은 스타트업 시간으로 인한 즉시 작동
도로용 차량에 대한 E1 승인