지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

드롭 인디케이터 릴레이

위험 상태 및 작동 상태를 표시하는 드롭 인디케이터 릴레이

드롭 인디케이터 또는 신호 표시 릴레이는 제어실, 제어 패널 및 모형도에서 상태 인디케이터로 사용됩니다. 기본 접점 할당으로 인해 신속한 시운전이 가능합니다. 따라서 반자동 또는 완전 자동 디자인 제품은 명확하게 배열된 디스플레이 표면을 특징으로 합니다. 견고한 설계는 외부 주변 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

컨트롤 캐비닛 전면부에 마운트된 드롭 인디케이터 릴레이

이점 시스템 상태를 한눈에 파악

✔ 사전 구성된 메시지를 통한 빠른 시운전
✔ 견고한 구조로 인한 안정적이고 내구성이 뛰어난 작동
✔ 다양한 애플리케이션을 위한 사전 정의된 접점 할당

드롭 인디케이터 릴레이 작동 방법 반자동 및 완전 자동 디자인 버전

반자동 및 완전 자동 드롭 인디케이터 릴레이
반자동 작동 방법
결함 해결 즉시 인디케이터 플래그의 자동 재설정 기능을 통해 수동 메시지 확인
반자동 작동 방법
완전 자동 작동 방법
수동 확인 절차 없이 결함 해결 즉시 표시기 플래그의 자동 재설정
완전 자동 작동 방법
MR 11 신호 표시 릴레이 플러시 마운팅 버전

수동 메시지 확인 기능이 있는 드롭 인디케이터 릴레이

반자동 드롭 인디케이터 릴레이

반자동 드롭 인디케이터 또는 신호 표시 릴레이 MR 11은 시스템 상태를 표시하는 데 사용됩니다.
이 디자인 버전에서는 장치 전면부에 마운트된 재설정 버튼을 작동하여 메시지 확인을 수동으로 수행합니다. 이를 통해 이미 알려진(확인된) 또는 변경된(아직 확인되지 않은) 메시지에 대한 명확한 개요를 볼 수 있습니다.
따라서 현장의 서비스 기술자는 시스템 상태가 이미 알려져 있는지, 적절한 조치가 이미 취해졌는지 또는 여전히 조치가 필요한지 여부를 인식할 수 있습니다. 확인 및 결함 제거 시에 드롭 인디케이터 릴레이는 자동으로 원래 위치로 돌아갑니다.
반자동 디자인 버전의 특징은 장치 전면부의 결함 메시지가 사전 메시지 확인 없이 결함 제거 후에도 유지된다는 것입니다. 이를 통해 서비스 기술자는 결함이 자동으로 제거된 후에도 중단 없는 시스템 작동이 가능했는지 여부를 인식할 수 있습니다.

MR 21 신호 표시 릴레이 플러시 마운팅 버전

자동 메시지 확인 기능이 있는 드롭 인디케이터 릴레이

완전 자동 드롭 인디케이터 릴레이

완전 자동 드롭 인디케이터 또는 신호 표시 릴레이 MR 21은 위험한 상태 및 작동 상태를 표시하는 데 사용됩니다.
이 디자인 버전에서는 메시지 확인이 수동 개입 없이 자동으로 수행됩니다. 따라서 장치 전면부에는 항상 실제 시스템 상태가 표시됩니다.
따라서 완전 자동 디자인 버전은 인력이 필요 없는 시스템 작동에 이상적입니다.

드롭 인디케이터 릴레이용의 유연한 인디케이터 플래그

마킹 라벨 시스템을 위한 위한 유연한 메시지

마킹 라벨의 메시지 또는 인디케이터 플래그는 요구 사항에 맞게 개별적으로 생성할 수 있습니다. 사전 구성된 메시지를 사용하면 더 빠른 시운전이 가능합니다.
또한 표준화된 플레이트를 사용하면 각각 최대 15자까지 한 줄 또는 두 줄 인쇄가 가능합니다.

뿐만 아니라 적절하게 설계된 구조로 인해 인쇄된 마킹 플레이트의 후속 교체가 가능합니다. 따라서 수년간 작동한 후에도 유연하게 계속 사용할 수 있습니다.

마운팅 방법 컨트롤 캐비닛 전면부 또는 레일에 손쉽게 마운팅

드롭 인디케이터 릴레이 마운팅 방법 개요
DIN 레일 마운팅
DIN 레일 패스너(35 mm)에 릴레이를 마운팅하려면 커넥터 플레이트 및 클램프가 필요합니다. 이러한 컴포넌트는 액세서리에서 찾을 수 있습니다.
DIN 레일 마운팅
전면부 설치
컨트롤 캐비닛 전면부 또는 제어 패널 전면부에 릴레이를 마운팅하려면 클램핑 프레임 및 터치 보호 캡이 필요합니다. 보호 캡은 액세서리에서 찾을 수 있습니다.
전면부 설치
드롭 인디케이터 릴레이 조합 하우징

전면부 설치용 조합 하우징

손쉽게 드롭 인디케이터 릴레이 결합 전면부 설치를 통한 이상적인 개요 제공

피닉스컨택트의 조합 하우징을 사용하면 컨트롤 캐비닛 전면부에 최대 9개의 드롭 인디케이터 릴레이를 손쉽게 마운팅할 수 있습니다. 공통 캐리어는 마운팅을 단순화할 뿐만 아니라 존재하는 모든 메시지의 개요를 간소화합니다.
조합 하우징에 따라 최대 4개 또는 최대 9개의 드롭 인디케이터 릴레이를 마운팅할 수 있습니다. 당연히 최대 개수보다 적은 릴레이를 설치할 수도 있습니다. 이 경우 나머지 빈 슬롯은 더미 플레이트로 닫으면 됩니다. 따라서 나중에 시스템을 확장할 수 있는 여지가 있습니다.