지금 3D로 경험하기
CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.
확장 가능한 CHARX control modular 모드 3 충전 컨트롤러는 스마트 충전 인프라의 핵심입니다. 오픈 Linux 플랫폼은 섹터 커플링, 고객별 IoT 애플리케이션 및 스마트 서비스를 가능하게 합니다. 정기적인 무료 업데이트를 통해 사이버 보안을 보장하고 양방향 충전 및 PnC(Plug and Charge)와 같은 새로운 기능을 제공합니다. 보정법의 간편한 구현과 전문적인 지원 서비스를 통해 더욱 완벽한 솔루션을 제공합니다.
CHARX control modular, LCD 컬러 디스플레이, 4.3", 사전 설치된 전기 차량용 충전 소프트웨어 포함, 마이크로 USB 포트, 접착식 마운트(마운팅 소재 기본 제공 안 됨), 최대 12개의 충전 지점, 보정법 모드에서만 사용 가능
CHARX control modular, RFID/NFC 장치, CHARX control modular AC 충전 컨트롤러 연결용, 일체형 LED 인디케이터 장착, 버저 포함
CHARX control modular, 케이블 세트, 4-pos., 길이: 0.4 m, 한쪽 끝에 플러그-인 접점 있음, EV-RCM-6DC-WAT 잔류 전류 모니터, 품번: 1309697 및 CHARX RFID/NFC-PCB, 품번: 1391227을 CHARX control modular 충전 컨트롤러 제품군의 모듈에 연결용
CHARX control modular, RFID 장치, CHARX control modular AC 충전 컨트롤러 연결용, 하우징에 있음
CHARX control modular, RFID 장치, CHARX control modular AC 충전 컨트롤러 연결용
CHARX control modular, 케이블 세트, 3핀, 길이: 1 m, 한쪽 끝에 플러그-인 접점 있음, CHARX 4,3 LCD 디스플레이, 품번: 1426836을 CHARX control modular 충전 컨트롤러 제품군의 모듈에 독점 연결
CHARX control modular, 케이블 세트, 4-pos., 길이: 1 m, 한쪽 끝에 플러그-인 접점 있음, EV-RCM-6DC-WAT 잔류 전류 모니터, 품번: 1309697 및 CHARX RFID/NFC-PCB, 품번: 1391227을 CHARX control modular 충전 컨트롤러 제품군의 모듈에 연결용
CHARX control modular, 3상 에너지 미터, 최대 400 V/40 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨
AC 충전 컨트롤러용 구성 앱을 사용하면 가정용 충전기 및 충전소는 물론이고 심지어 전체 충전 시설도 그 어느 때보다 손쉽게 시운전하고 구성할 수 있습니다. 전기 기술자는 스마트폰에서 EVSE 컨트롤러의 주요 설정을 단계별로 안내받기 때문에 사전 지식이 없이도 작업을 수행할 수 있습니다.
Hubject 인증을 통한 플러그 앤 차지
간소화된 보정법 개념
전원 그리드, 빌딩, 로컬 발전기, 충전소 및 전기 차량과 같은 다양한 부문과 이해 관계자를 서로 연결하는 것이 e-mobility의 미래를 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.
따라서 소통은 재생 에너지를 기반으로 하는 지속 가능하고 통합된 e-mobility 인프라 구축의 핵심 요소입니다. 여기에는 예를 들어, 전기 차량을 스마트 그리드 또는 스마트 홈에 통합, 효율적이고 사용자 친화적인 비즈니스 프로세스, 충전 시설 운영자를 위한 장치 및 패치 관리 등이 포함됩니다.
이러한 모든 서비스에는 다양한 프로토콜을 기반으로 한 보안 통신이 필요합니다. 차세대 컨트롤러인 CHARX control modular, 오픈 Linux 플랫폼, 그리고 피닉스컨택트의 애플리케이션 전문 지식을 통해 이러한 도전에 완벽하게 대비할 수 있습니다.
|
|
|
|
|---|---|---|
| 컴팩트 1000 클래스 | 스마트 3000 클래스 | |
| 폭 | 18.8mm | 37.6mm |
| 가능한 작동 모드 | 독립형, 클라이언트 | 독립형, 클라이언트, 서버(최대 48개 충전 지점 관리용) |
| 충전 소켓/충전 케이블, 컨택터, RFID 리더, 에너지 미터, 잔류 전류 모니터링, 주 전원 고장 시 해제, 구성 가능한 I/O를 위한 인터페이스 | ||
| OCMF 지원을 통한 보정법 준수 충전 ¹⁾ | ||
| Linux 플랫폼, 웹 기반 관리, 동적 부하 관리, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| 플러그 앤 차지 및 미래의 Vehicle-to-Grid(제품 버전별 선택 사항)를 위한 ISO 15118 | ||
| 4G/2G 셀룰러 통신(제품 버전별 선택 사항) | ||
| WLAN(USB 어댑터를 통해 옵션으로 추가 장착 가능) | ||
| 제품 세부 정보 보기 | 제품 목록 보기 |
¹⁾ 클래스 1000은 클래스 3000과 결합된 경우에만 지원됩니다.
CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.
어떤 인터페이스와 프로토콜이 지원됩니까?
CHARX control modular은 Ethernet, WLAN(USB 어댑터), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT 및 REST-API와 같은 다양한 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 컨트롤러를 다양한 백엔드 시스템, 에너지 관리 시스템 및 IoT 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.
설치 및 시운전은 얼마나 쉬운가요?
플러그 앤 플레이 모듈, 푸쉬-인 연결 기술 및 웹 기반 구성으로 인해 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. WLAN 기능을 사용하면 복잡한 케이블 연결 없이 무선으로 설치 및 유지 관리할 수 있습니다.
주변 기기와의 호환성은 어떻게 보장됩니까?
제어 장치는 다양한 에너지 미터(MID, 보정법 준수) 및 RFID/NFC 모듈, DC 잔류 전류 모니터링 장치와 같은 기타 주변 장치를 지원합니다. 모듈형 시스템 아키텍처를 통해 다양한 구성 요소를 손쉽게 통합하고 교체할 수 있습니다.
확장 옵션에는 어떤 것들이 있습니까?
CHARX control modular은 최대 48개의 충전 지점을 지능적으로 제어하고 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 이 시스템 아키텍처는 단일 EV 충전기에서 대규모 충전소에 이르기까지 유연하게 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
국제 표준은(미래 포준 포함) 어떻게 준수합니까?
컨트롤러는 IEC 61851, ISO 15118 및 무선 장비 지침(RED)과 같은 최신 표준을 준수합니다. 또한 대체 연료 인프라 규정(AFIR) 및 사이버 복원력법(CRA)에 대한 대비가 되어 있습니다. 정기적이고 서명된 소프트웨어 업데이트는 새로운 규제 및 기술 요구 사항이 신속하게 구현되도록 보장합니다.
스마트 서비스 및 IoT 애플리케이션을 위한 기능이 있습니까?
네, 오픈 리눅스 플랫폼을 사용하여 고객 맞춤형 IoT 애플리케이션, 스마트 서비스 및 섹터 커플링의 개발 및 통합이 가능합니다. 이는 충전 인프라를 미래 환경에서도 사용할 수 있도록 개별적으로 설계하고 확장할 수 있음을 의미합니다.
업데이트 및 운영 중 보안은 어떻게 보장됩니까?
업데이트는 RSA-PSS 서명과 SHA-512 해시로 보호됩니다. 컨트롤러는 역할 기반 액세스 제어, 첫 로그인 시 필수 비밀번호 변경, 무차별 대입 공격 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다.
충전 지점 관리 시스템은 어떻게 작동합니까?
웹 기반 관리 대시보드를 통해 모든 충전 지점을 현장 또는 원격으로 편리하게 구성, 모니터링 및 유지 관리할 수 있습니다. 언제든지 상태 표시 및 오류 진단 기능을 사용할 수 있습니다.
상호 운용성은 어떻게 보장됩니까?
컨트롤러는 개방형 표준 및 프로토콜(OCPP, Modbus, MQTT, REST)을 지원함으로써 다양한 (제조사 독립적인) 백엔드 시스템, 에너지 미터 및 주변 장치와 호환됩니다.
CHARX control modular는 어떤 특별한 기능을 제공합니까?
오픈 Linux 플랫폼, 모듈형 하드웨어, 포괄적인 프로토콜 지원, 정기적인 보안 업데이트 및 간편한 확장성을 제공하는 CHARX control module은 모든 AC 충전 애플리케이션을 위한 유연하고 미래 지향적인 솔루션입니다.
충전 지점을 IT 및 에너지 관리 시스템에 안전하게 통합하려면 어떻게 해야 합니까?
피닉스컨택트의 AC 충전 컨트롤러는 OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST 등 다양한 인터페이스와 프로토콜을 지원합니다. 이를 통해 백엔드 시스템, 스마트 홈 시스템 및 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합할 수 있으며, 안전한 통신 및 선택적 VPN 연결도 지원합니다.
충전 인프라는 사이버 공격으로부터 어떻게 보호됩니까?
제어 시스템은 Security by Design(설계부터 보안) 원칙에 따라 개발되었습니다. 기본적으로 필요한 인터페이스만 활성화되며, 비밀번호는 안전하게 선택해야 하고 모든 연결은 암호화될 수 있습니다(예: TLS 또는 VPN을 통해). 여기에는 기본적으로 보안 업데이트 및 보안 관련 이벤트 로깅도 포함됩니다.
충전 지점을 원격으로 안전하게 모니터링하고 관리할 수 있습니까?
예, 통합된 암호화 OpenVPN 솔루션을 통해 안전한 원격 접속이 가능합니다. 이 기능은 필요할 때만 활성화되며(요청 시) 무단 액세스로부터 충전 인프라를 보호합니다. 이를 통해 원격으로 안전하고 효율적으로 유지 보수, 진단 및 업데이트를 수행할 수 있습니다.
부하 관리는 어떻게 작동하며 얼마나 유연합니까?
이 시스템은 사용 가능한 연결 부하를 지능적으로 그리고 위상별로 최대 48개의 충전 지점으로 분배합니다. 이 시스템은 새로운 차량을 인식하고, 동적 부하(예: PV 시스템 및 기타 부하)를 고려하며, 사용되지 않는 용량을 자동으로 전환시킵니다. 이는 모든 충전 과정이 최적으로 제어되고 그리드 연결 지점이 안정적으로 보호된다는 것을 의미합니다.
충전 지점은 기술적으로나 규제적으로 최신 상태를 어떻게 유지합니까?
정기적인 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기능, 안전 표준 및 법적 요구 사항(예: ISO 15118, AFIR, 교정법)이 인증을 유지한 상태에서 신속하게 구현됩니다.
어떤 사용자 맞춤형 옵션이 있습니까?
컨트롤러는 작동 로직과 설계를 사용자 정의할 수 있도록 하는 유연한 기능 블록(예: 이벤트 동작)을 갖추고 있습니다.