AC 충전 컨트롤러
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID 장치
EV-RFID-ELT-PCB-X10
-
RFID 장치
1309752
CHARX control modular, RFID 장치, CHARX control modular AC 충전 컨트롤러 연결용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이 항목에 대한 다운로드 영역의 해당 제조업체 데이터 시트에서 추가 정보를 찾아볼 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
RFID 장치
제품군
CHARX control modular
전기적 속성
절연 특성
오염도
2
인터페이스
전송 속도
최대 38400 보드
무선
주파수
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
인터페이스
RS-485
인터페이스
USB
치수
보어 치수
직경
63.2 mm
RFID
폭
82 mm
높이
34.2 mm
깊이
82 mm
마운팅
마운트 타입
패널 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1309752
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
XWBRYC
GTIN
4063151561222
개당 중량(패키지 포함)
42.5 g
개당 중량(패키지 제외)
42.5 g
관세 번호
84716070
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
액세서리
CHARX SEC-1000
-
AC충전 컨트롤러
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC충전 컨트롤러
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC충전 컨트롤러
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC충전 컨트롤러
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC충전 컨트롤러
1138965
자주 검색되는 항목
차동 전류 모니터링
제품 도움말