CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
1139018

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

법적 확실성과 사이버 위험에 대한 최대한의 보호
청구, 부하 관리 및 스마트 그리드를 위한 미래 지향적인 연결성
복잡한 개조 없이 비용 효율적인 확장성
장기적인 호환성과 투자 보호를 위한 업데이트 기능
브랜드 인지도 및 고객 경험을 위한 최고의 유연성