UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
전원 공급 장치
1399935
1차 전환 전원 공급 장치, UNO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 12 V DC / 2.5 A, 다음에서 조정 가능 10 V DC ... 18 V DC
제품의 세부 정보
AC 작동 | |
공급 시스템 구성 | TN, TT, IT (PE) |
정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 277 V AC |
입력 전압 범위 | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
경감 | < 100 V AC (1 %/V) |
일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
230 V AC | |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
돌입 전류 | 타입 35 A (25 °C의 경우) |
돌입 전류 적분(I2t) | < 0.4 A2s |
주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
주전원 버퍼링 시간 | 타입 22 ms (120 V AC) |
타입 92 ms (230 V AC) | |
전류 소모량 | 0.58 A (100 V AC) |
0.28 A (277 V AC) | |
보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
스위치-온 시간 | 타입 1 s |
장치 주전원 퓨즈 | 4 A 내부(장치 보호) slow-blow |
권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA |
DC 작동 | |
입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
경감 | < 110 V DC (1 %/V) |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
전류 소모량 | 0.3 A (110 V DC) |
0.13 A (250 V DC) |
효율성 | 타입 88.9 % (120 V AC) |
타입 89.7 % (230 V AC) | |
정격 출력 전압 | 12 V DC |
출력 전압의 설정 범위(USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, 일정 용량 제한) |
정격 출력 전류(IN) | 2.5 A |
단락-회로 방지 | 예 |
파고율 | 타입 3.21 (120 V AC) |
타입 3.96 (230 V AC) | |
출력 전원(PN) | 30 W |
병렬 연결 | 예, 다이오드를 사용한 이중화 및 전력 증가용 |
직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우 |
피드백 전압 저항 | ≤ 25 V DC |
출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 25 V DC |
잔류 리플 | 타입 50 mVPP (공칭 값 사용) |
제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
< 3 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
상승 시간 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
최소 무부하 전력 손실 | < 0.11 W (120 V AC) |
최대 무부하 전력 손실 | < 0.14 W (230 V AC) |
최소 정격 부하 전력 손실 | < 3.8 W (120 V AC) |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 3.5 W (230 V AC) |
단락-회로 전류 | 2.7 A |
입력 | |
핀 | 1.x |
마킹 | 1.1 (L), 1.2 (N) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 0.75 mm² ... 4 mm² (푸쉬-인 연결) |
1 mm² | |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1 mm² | |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
스트리핑 길이 | 10 mm |
출력 | |
핀 | 2.x |
마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 0.75 mm² ... 4 mm² (푸쉬-인 연결) |
1 mm² | |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1 mm² | |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1 mm² | |
단선(AWG) | 24 ... 12 |
17 | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
스트리핑 길이 | 10 mm |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
스트리핑 길이 | 10 mm |
LED 시그널링 | |
시그널링 타입 | LED DC OK - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
기능 | 시각적 작동 상태 디스플레이 |
색상 | 녹색 |
LED Off | 공급 전압 입력, AC 없음 (Off) |
LED 켜짐(녹색), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (On(녹색), DC OK) |
단계 수 | 1 |
절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
3.75 kV AC (일반 테스트) |
제품 타입 | 전원 공급 |
제품군 | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
> 1609000 h (40 °C) | |
> 890000 h (55 °C) | |
절연 특성 | |
보호 등급 | II |
오염등급 | 2 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 1.25 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 201000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 1.25 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 164000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 2.5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 76000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 2.5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 71000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 1.875 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 128000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 1.875 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 110000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 2.5 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 216000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 2.5 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 203000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
품목 치수 | |
폭 | 21 mm |
높이 | 90 mm |
깊이 | 90 mm |
84 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 단자대) |
하우징 제품 | 플라스틱 |
하우징 소재 | PC |
하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
풋 래치 소재 | PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C경감: 2.5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
충격(작동) | 18 ms, 30g, 공간 방향당 (IEC 60068-2-27) |
진동(작동) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.35 mm (IEC 60068-2-6) |
59.6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 주기 | |
온도 코드 | T4 (-25°C ... +70°C; >55°C, 경감: 2.5 %/K) |
과전압 카테고리 | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
과전압 카테고리 | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
과전압 카테고리 | |
EN 61558-2-16 | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
II (≤ 2000 m) | |
최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
전기 안전성 | |
표준 명칭 | 전기 안전성 |
표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
표준/사양 | IEC 61010-1 |
보호 초저전압 | |
표준 명칭 | 보호 초저전압 |
표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
안전 절연 | |
표준 명칭 | 안전 절연 |
표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
고조파 라인 전류의 한도 | |
표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
표준/사양 | EN 61000-3-2 |
주전원 변동/저전압 | |
표준 명칭 | 주전원 변동/저전압 |
표준/사양 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
UL | |
마킹 | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
마킹 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
SIQ | |
마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
도전 노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
고조파 전류 | |
표준/규정 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(클래스 A) | |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
플리커 | |
표준/규정 | EN 61000-3-3 |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
전압 | 230 V AC |
주파수 | 50 Hz |
전압 강하 | 70 % |
기간 수 | 25개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
전압 강하 | 40 % |
기간 수 | 10개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
전압 강하 | 0 % |
기간 수 | 1개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
항목 번호 | 1399935 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMPV12 |
GTIN | 4063151784188 |
개당 중량(패키지 포함) | 164 g |
개당 중량(패키지 제외) | 124 g |
관세 번호 | 85044095 |
원산지 | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
호환 가능한 제품
이점
매우 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
높은 효율성으로 인한 에너지 절약
-25°C … +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치 가능