EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 인프라 충전 소켓
1164423

CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓, 32 A , 480 V AC, 프리미엄, 세트, 단일 코어 전선 없음, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 정사각형, 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 정사각형 보호 커버 있음, 온도 센서 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

컬러 LED 인디케이터를 사용해 충전 상태를 직관적으로 한눈에 파악
정밀한 온도 측정을 통한 과열 방지
플러그-인 케이블을 사용한 유연한 마운팅 및 손쉬운 유지 관리
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
완전히 몰딩된 접점으로 인한 방수 및 방진
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간