한쪽 끝에 슬립-온 슬리브가 있는 케이블, 인프라 충전 소켓에 연결용, 교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용, 전기 자동차용 충전소(EVSE)에 설치용
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E
-
인프라 충전 소켓용 케이블 세트
1300177
CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓용 케이블 세트, 32 A , 480 V AC, Gen 2, 액세서리, 단일 전선, 길이: 1.5 m, 플러그-인 마운팅, 한쪽 끝에 슬립온 슬리브 있음, 피닉스컨택트의 2세대 인프라 충전 소켓 연결 전용, IEC 62196-2
케이블 길이
충전 전원
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
정밀한 온도 측정을 통한 과열 방지
플러그-인 케이블을 사용한 유연한 마운팅 및 손쉬운 유지 관리
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
완전히 몰딩된 접점으로 인한 방수 및 방진
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간