CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트
1737305

CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓용 케이블 세트, 32 A , 480 V AC, Gen 3, 액세서리, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 플러그-인 마운팅, 한쪽 면 핀 접점 있음, 온도 센서 있음, 전기 자동차용 충전소(EVSE)의 타입 2 인프라 충전 소켓과 호환, IEC 62196-2

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

온도 센서로 인해 과열 방지
플러그-인 케이블을 사용한 유연한 마운팅 및 손쉬운 유지 관리
일관된 공간 절약형 설치 공간
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨