CHARX T2M3SO12-4P - 인프라 충전 소켓
1737449

CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓, 32 A , 480 V AC, Gen 3, AC 및 통신용 싱글 코어 와이어는 별도로 제공됩니다(액세서리 참조), 길이: 0 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 정사각형, 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 단일 코어 전선 없음, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, IEC 62196-2

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

개별적으로 구성 가능한 시스템 - 유연한 액추에이터 위치도 선택 가능
간편한 마운팅 - 플러그-인 연결 케이블을 사용하는 전통적인 방식 또는 인쇄 회로 기판(PCB)에 직접 연결 가능
몰딩된 접점으로 인한 횡력에 대한 내성, 방수, 방진성
CHARX contact modular 제품군의 모든 보호 커버 및 셔터와 호환 가능
완전히 몰딩된 접점으로 인한 방수 및 방진
이전 세대 제품 대비 최대 38%의 공간 절약
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨