CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - 제거 도구
1737467

CHARX connect modular, 타입 2, 제거 도구, Gen 3, 액세서리, 인프라 충전 소켓 후면에 마운트된 스트레인 릴리프 및 터치 방지용 보호 캡 제거용, IEC 62196-2, 이 공구는 스트레인 릴리프용 보호 캡을 풀어야 하는 경우에만 필요합니다. 예를 들면 이전에 설치한 케이블 세트를 교체해야 하는 경우가 여기에 해당합니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨