지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

VAL-EV-T2 280/3+1-R - 타입 2 서지 어레스터
1180145

CHARX protect basic: 플러그-인 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음. E-mobility에 사용하도록 특별히 설계됨.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

안전하게 보호되는 전원 공급 장치를 사용한 지속적인 무중단 충전 프로세스
연결된 전기 차량에 대한 추가적 보호
고성능 보호 회로로 인한 높은 시스템 가용성
일관된 플러그타입 보호 장치를 사용해 손쉬운 절연 측정 및 수리 시 간단한 교체
No mismatching of plugs, thanks to mechanical coding