EV-T2SOC-P - 보호 커버
1164297

CHARX connect modular, 타입 2, 보호 커버, 프리미엄, 액세서리, 정사각형, 전면부 마운팅, M5 스레드, 자체 잠금 메커니즘 있음, LED 포함(공통 음극 연결), 인프라 충전 소켓에 부착용, 양각 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호