EV-T2M3SOS - 인프라 충전 소켓용 셔터
1200676

CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓용 셔터, Gen 2, 액세서리, 라운드, 후면부 마운팅, M5 스레드, 브랜드 표시 있음, 마킹 C 있음, 인프라 충전 소켓에 부착용, 로고 없음, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, 호환 보호 커버는 액세서리에서 찾을 수 있습니다.

제품의 세부 정보








이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호