EV-T2SOCR-B-WL - 보호 커버
1527539

CHARX connect modular, 타입 2, 보호 커버, 기본, 액세서리, 라운드, 전면부 마운팅, M5 스레드, 인프라 충전 소켓에 부착용, 로고 없음, IEC 62196-2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호