CHARX SEC-3150
-
AC충전 컨트롤러
1138965
CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | AC충전 컨트롤러 |
| 제품군 | CHARX control modular |
| 설계 | 임베디드 Linux 시스템 장착 |
| 충전 모드 | 모드 3, 케이스 B + C |
| 작동 모드 | Stand-Alone |
| 클라이언트 | |
| 서버 | |
| 통신용 모뎀 있음 | 예 |
| 연결 가능한 주변 장치 | 에너지 미터 |
| RFID | |
| DC 잔류 전류 탐지 |
| 프로세서 | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| 주 메모리 | 512 Mbyte (RAM) |
| 데이터 저장소 | 8 GB (eMMC) |
| 운영 체제 | Linux |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 12 V DC ±5 % |
| 공급 전압 범위 | 11.4 V DC ... 12.6 V DC |
| 전류 소모량 | 최대 2 A (독립형 작업) |
| < 200 mA (부하 없음, 외부 부하 없음) | |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1에 따름) |
| 과전압 카테고리 | III |
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 4 |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 공칭 입력 전압 UN | 12 V |
| 입력 전압 범위 U1 | 0 V ... 3 V (꺼짐(Off)) |
| 입력 전압 범위 U2 | 9 V ... 15 V (켜짐(On)) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 4 |
| 최대 출력 전압 | ≤ 12 V (저측 동작) |
| 최대 출력 전류 | 최대 600 mA |
| 푸쉬-인 기술 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈 범위 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm |
| 10 mm (컨택터 제어용) | |
| 인터페이스 | Ethernet(2x) |
| 셀룰러 통신(4G/2G) | |
| CHARX control modular 시스템 버스 | |
| USB-C | |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| 참고 | 이 항목의 액세서리에서 적합한 안테나를 찾을 수 있습니다. |
| 주파수 | 700 MHz (LTE B28, 하드웨어 개정판 1.4 이상) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1, 하드웨어 개정판 1.4 이상) | |
| 2600 MHz (LTE B7, 하드웨어 개정판 1.4 이상) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
| SIM 인터페이스 | 마이크로 SIM(3FF) |
| LTE | CAT1 |
| 지원 프로토콜 | OCPP 1.6J |
| Ethernet용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 지원 장치 수 | 2 |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps |
| 전송 길이 | 100 m |
| 작동 모드 | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| 지원 프로토콜 | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| 구성 및 진단용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 구성 및 진단 |
| 연결 타입 | USB 타입 C |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 지원 프로토콜 | RNDIS |
| 에너지 미터용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 에너지 미터 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 전송 속도 범위 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (선택된 에너지 미터에 따른 자동 설정) |
| RFID 리더기용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | RFID 리더 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 전송 속도 범위 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (선택된 RFID 리더에 따른 자동 설정) |
| CHARX control modular 시스템 버스용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | CHARX control modular 시스템 버스 |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 차량용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 차량 인터페이스 |
| 통신 프로토콜 | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| 근접 | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| 제어 전압 | ± 12 V (잠금 액추에이터) |
| 주전원 오류 시 잠금 해제 | 인프라 플러그 및 인프라 소켓 아웃렛의 분리를 위한 잠금 액추에이터의 통합 해제 기능 |
| 정격 전류 | 2 A |
| 잔류 전류 탐지용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 잔류 전류 탐지 |
| 센서 공급 전압 | 12 V DC |
| 신호 레벨 | 12 V (다른 단자점) |
| 0 V (다른 단자점) | |
| 12 V | |
| 온도 모니터링용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 온도 모니터링 |
| 센서 타입 | Pt 1000 |
| PTC 체인 | |
| 트리핑 특성 | 구성 가능 |
| 컨택터 제어용 인터페이스 | |
| 인터페이스 | 컨택터 제어 |
| 인터페이스 설명 | 플로팅 스위치 접점 |
| 스위칭 전압 | 최대 250 V AC (ISO 15118 통신에 필요) |
| 최대 30 V DC | |
| 정격 전류 | 2 A |
| 정격 차단 용량 | 최대 1500 VA |
| 충전 컨트롤러 | |
| 폭 | 37.6 mm |
| 높이 | 121 mm |
| 깊이 | 85 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1138965 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 268 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 263 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
호환 가능한 제품
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - 차동 전류 모니터링 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID 장치 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID 장치 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID 장치 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - 안테나 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - 케이블 세트 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - 측정 장치 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - 디스플레이 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - 인프라 충전 소켓 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 인프라 충전 소켓 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - 인프라 충전 소켓 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - 인프라 충전 소켓 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - 인프라 충전 소켓 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - 인프라 충전 소켓 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC 장치 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC 장치 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - 케이블 세트 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - 전원 공급 장치 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - 전원 공급 장치 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - 전원 공급 장치 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - 전원 공급 장치 1399935
이점
법적 확실성과 사이버 위험에 대한 최대한의 보호
청구, 부하 관리 및 스마트 그리드를 위한 미래 지향적인 연결성
복잡한 개조 없이 비용 효율적인 확장성
장기적인 호환성과 투자 보호를 위한 업데이트 기능
브랜드 인지도 및 고객 경험을 위한 최고의 유연성