DIN EN 60512-16-4에 따른 스트레인 릴리프용 보호 캡, 타입 2 AC 인프라 충전 소켓 후면에 연결하기 위한 EN 50274-VDE 660에 따른 터치 보호
EV-T2M3SO-CAP
-
보호 캡
1202424
CHARX connect modular, 타입 2, 보호 캡, Gen 2, 액세서리, 라운드, 스트레인 릴리프 및 터치 손상 방지용, IEC 62196-2
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호