PLCNEXT ENGINEER - 프로그래밍 소프트웨어
1046008

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

피닉스컨택트 자동화 컨트롤러용 엔지니어링 소프트웨어 플랫폼. PLCnext Engineer는 IEC 61131-3을 준수하며 무료로 다운로드할 수 있습니다. 유료 추가 기능을 사용하여 기능을 확장할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "구성" 버튼을 사용해 라이센스 구성기를 엽니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IEC 61508에 따라 인증된 안전한 프로그래밍
PLCnext Control 제품군의 컨트롤러로 설계 단계부터 고려된 보안 구현
IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
모든 엔지니어링 작업을 위한 하나의 소프트웨어 프로그램
최적화된 사용자 인터페이스 덕분에 관련된 작업 및 교육 감소
단일 인터페이스에 완전히 통합된 프로그래밍을 통한 시간 및 비용 절약
무료 기본 버전에 통합된 개별 추가 기능을 사용한 유연한 엔지니어링
자동화 모듈 및 개체 지향 프로그래밍을 사용하여 엔지니어링 프로세스 간소화