Axioline I/O 시스템용 PLCnext Control AXC F 3152는 빠르고 견고하며 사용하기 쉽습니다. 이 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용을 고려하여 일관되게 설계되었습니다.
AXC F 3152
-
컨트롤러
1069208
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz; IoT 연결: PROFICLOUD 및 클라우드 커넥터를 통한 모든 클라우드; IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증 (인증 조건은 사용 설명서 참조); 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: 840cPROFINET
승인 ID: Z13147PROFINET
승인 ID: Z14091cULus Listed
승인 ID: E238705RINA
승인 ID: ELE008423XG001FS Thermoprocess
승인 ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
승인 ID: 968 CSP 1037.00 25IECEx
승인 ID: IECEx ULD 25.0004XATEX
승인 ID: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
승인 ID: E366272호환 가능한 제품
이점
시간에 민감한 프로세스를 결정론적이고 안정적으로 실행하는 실시간 대응이 가능한 Linux 운영 체제
다양한 프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등 - IT 시스템과의 원활한 통신 가능
Proficloud, PLCnext Store 및 모든 클라우드 플랫폼과 직접 연결 - 애플리케이션의 원활한 IoT 통합 지원
PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP 등 다양한 fieldbus 프로토콜을 지원하여 기존 자동화 기술 시스템 및 설비에 손쉽게 통합
C++, C#, Python 등 최신 고급 언어와 기존 PLC 프로그래밍의 조합으로 설계 자유도 최대화
산업 자동화의 최고 수준 보안 요구 사항 충족 - 애플리케이션과 데이터를 안전하게 보호