왼쪽 정렬 가능한 AXC F XT EXP 확장 모듈을 사용하면 왼쪽 정렬 가능한 3개의 추가 AXC F XT ... 모듈을 사용하여 PLCnext Control AXC F ...를 확장할 수 있습니다.
AXC F XT EXP
-
PLC 확장 모듈
1139999
PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 왼쪽 정렬, PCIe 스위치; 인터페이스: PCIe V2 스위치: 3; 전송 속도: 4 Gbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
ATEX
승인 ID: TUEV 20 ATEX 8618 X호환 가능한 제품
이점
Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control을 위한 개별 확장 옵션
왼쪽 정렬 가능한 확장 모듈
왼쪽 정렬 가능한 모듈 3개 추가 연결 가능